Şuruburile de presiune sunt elemente compresie formate dintr-o bilă şi un şurub. Şuruburile de presiune sunt, de asemenea, deseori denumite şuruburi cu bilă. Acestea se pretează pentru o gamă largă de aplicaţii dintr-o gamă largă de diferite industrii, de ex. pentru fixare, poziţionare şi aplicare de presiune.
Procedura de asamblare şi procesul specific de fabricaţie pe care îl folosim ne permit să garantăm un nivel superior de fiabilitate funcţională - de exemplu, prin sarcini certificate şi deplasare cu arc.
Portofoliul nostru de produse cuprinde un număr mare de modele în stoc:
Cu filet, cu filete (M3 până la M24) şi modele netede, cu presare (diametre de la 2 până la 12 mm)
Corpuri din oţel, oţel inoxidabil (1.4305) sau plastic
Bile din oţel călit, din oţel inoxidabil (1.4305), plastic sau ceramică
Pinii din oţel călit, din oţel inoxidabil (1.4305) sau plastic
Diferite sarcini ale arcului (uşoare, standard, grele)
Instalare prin hexagon intern sau locaş şurubelniţă
Cu / fără cap (model filetat)
Cu / fără guler (model neted)
Cea mai recentă adăugare la gama de produse sunt şuruburile cu arc şi bilă oscilantă. În afară de minimizarea uzurii contra piesei, bilele din plastic sunt izolate electric.
Ca opţiune care completează modelele cu filet, oferim şi pastă de acoperire.
Suplimentând portofoliul de produse standard metric, sunt de asemenea disponibile şi tipuri imperiale.
Pentru aplicaţii speciale putem, să proiectăm şi să construim modele speciale de care aveţi nevoie.