Şu­ru­buri de pre­siune varianta netedă, lung, cu guler şi bilă

EH 22080.

Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Această versiune are forţa arcului mai mare decât versiunea standard. "EH 22080. Şurub de presiune, neted, cu guler şi bilă".

Cautarea dvs. a dat 5 rezultate

Ma­te­rial
Forța ar­cu­lui
d1 +0,1 +0,04 [mm]
l1 [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
10,7 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 12,9 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Cod produs.:
22080.1104
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • d1 +0,1 +0,04: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • d4: 3,85 mm
  • d5 ±0,04: 4 mm
  • l1: 10,7 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 1,8 mm
  • l4: ~ 5,6 mm
  • Cursă s +0,2 -0,1: 0,9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 12,9 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 19 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Poziţie orificiu H7: 4 mm
  • Greutate: 0,6 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 29,2 N
Cod produs.:
22080.1105
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • d1 +0,1 +0,04: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • d4: 4,85 mm
  • d5 ±0,04: 5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 2,1 mm
  • l4: ~ 6 mm
  • Cursă s +0,2 -0,1: 1,3 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 19,3 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 29,2 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Poziţie orificiu H7: 5 mm
  • Greutate: 1 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
15 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 28 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 47,5 N
Cod produs.:
22080.1106
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • d1 +0,1 +0,04: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: 5,85 mm
  • d5 ±0,04: 6 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • l3: ~ 2,3 mm
  • l4: ~ 8,2 mm
  • Cursă s +0,2 -0,1: 1,7 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 28 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 47,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Poziţie orificiu H7: 6 mm
  • Greutate: 1,7 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
18 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 67,3 N
Cod produs.:
22080.1108
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • d1 +0,1 +0,04: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • d4: 7,55 mm
  • d5 ±0,04: 8 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 1,1 mm
  • l3: ~ 2,9 mm
  • l4: ~ 9,5 mm
  • Cursă s +0,2 -0,1: 2,3 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 40 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 67,3 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Poziţie orificiu H7: 8 mm
  • Greutate: 3,6 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
26 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 66 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 105 N
Cod produs.:
22080.1110
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • d1 +0,1 +0,04: 10 mm
  • d2: 8,5 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 9,55 mm
  • d5 ±0,04: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • l3: ~ 4,2 mm
  • l4: ~ 14,3 mm
  • Cursă s +0,2 -0,1: 3,1 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 66 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 105 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Poziţie orificiu H7: 10 mm
  • Greutate: 7,6 g
show article view
Şuruburi de presiune

Material

Corp

  • Oţel inoxidabil 1.4303

Bilă

  • Oţel inoxidabil, călit

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.

Referinţe

Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22080. Şuruburi de presiune – varianta netedă, lung, cu guler şi bilă
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Spring Plungers
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.