Cautarea dvs. a dat 24 rezultate
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- oțel automat, forța arcului standard
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- d3: 6 mm
- l1: 9,5 mm
- l2: 6,5 mm
- l3 min.: 5 mm
- n: 0,6 mm
- Cursă s: 0,8 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 8 N
- Forța arcului1) F2: ~ 14 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 1 g
show article view
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- oțel automat, forța arcului standard
- d1: M5
- d2: 3 mm
- d3: 8 mm
- l1: 12,5 mm
- l2: 8,5 mm
- l3 min.: 6,7 mm
- n: 0,8 mm
- Cursă s: 0,9 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 8 N
- Forța arcului1) F2: ~ 14 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 2,2 g
show article view
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- oțel automat, forța arcului standard
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- d3: 10 mm
- l1: 14 mm
- l2: 9 mm
- n: 1 mm
- Cursă s: 1 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 11 N
- Forța arcului1) F2: ~ 18 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 3,7 g
show article view
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
- oțel automat, forța arcului standard
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- d3: 13 mm
- l1: 16,5 mm
- l2: 11 mm
- n: 1,2 mm
- Cursă s: 1,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 18 N
- Forța arcului1) F2: ~ 31 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 7,4 g
show article view
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
- oțel automat, forța arcului standard
- d1: M10
- d2: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 20 mm
- l2: 14 mm
- n: 1,5 mm
- Cursă s: 2 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 24 N
- Forța arcului1) F2: ~ 45 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 13 g
show article view
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
- oțel automat, forța arcului standard
- d1: M12
- d2: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 22 mm
- l2: 15 mm
- n: 2 mm
- Cursă s: 2,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 26 N
- Forța arcului1) F2: ~ 49 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 19 g
show article view
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- oțel automat, forța arcului mărită
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- d3: 6 mm
- l1: 9,5 mm
- l2: 6,5 mm
- l3 min.: 5 mm
- n: 0,6 mm
- Cursă s: 0,8 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 12 N
- Forța arcului1) F2: ~ 18 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 0,9 g
show article view
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- oțel automat, forța arcului mărită
- d1: M5
- d2: 3 mm
- d3: 8 mm
- l1: 12,5 mm
- l2: 8,5 mm
- l3 min.: 6,7 mm
- n: 0,8 mm
- Cursă s: 0,9 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 15 N
- Forța arcului1) F2: ~ 22 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 2,2 g
show article view
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
- oțel automat, forța arcului mărită
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- d3: 10 mm
- l1: 14 mm
- l2: 9 mm
- n: 1 mm
- Cursă s: 1 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 19,3 N
- Forța arcului1) F2: ~ 26,6 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 3,8 g
show article view
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
- oțel automat, forța arcului mărită
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- d3: 13 mm
- l1: 16,5 mm
- l2: 11 mm
- n: 1,2 mm
- Cursă s: 1,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 36 N
- Forța arcului1) F2: ~ 60,5 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 7,5 g
show article view
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
- oțel automat, forța arcului mărită
- d1: M10
- d2: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 20 mm
- l2: 14 mm
- n: 1,5 mm
- Cursă s: 2 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 57 N
- Forța arcului1) F2: ~ 103,5 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 13 g
show article view
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- oțel automat, forța arcului mărită
- d1: M12
- d2: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 22 mm
- l2: 15 mm
- n: 2 mm
- Cursă s: 2,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 61 N
- Forța arcului1) F2: ~ 110 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 19 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- d3: 6 mm
- l1: 9,5 mm
- l2: 6,5 mm
- l3 min.: 5 mm
- n: 0,6 mm
- Cursă s: 0,8 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 8 N
- Forța arcului1) F2: ~ 14 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 1 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M5
- d2: 3 mm
- d3: 8 mm
- l1: 12,5 mm
- l2: 8,5 mm
- l3 min.: 6,7 mm
- n: 0,8 mm
- Cursă s: 0,9 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 8 N
- Forța arcului1) F2: ~ 14 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 2,2 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- d3: 10 mm
- l1: 14 mm
- l2: 9 mm
- n: 1 mm
- Cursă s: 1 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 11 N
- Forța arcului1) F2: ~ 18 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 3,8 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- d3: 13 mm
- l1: 16,5 mm
- l2: 11 mm
- n: 1,2 mm
- Cursă s: 1,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 18 N
- Forța arcului1) F2: ~ 31 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 7,5 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M10
- d2: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 20 mm
- l2: 14 mm
- n: 1,5 mm
- Cursă s: 2 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 24 N
- Forța arcului1) F2: ~ 45 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 13 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M12
- d2: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 22 mm
- l2: 15 mm
- n: 2 mm
- Cursă s: 2,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 26 N
- Forța arcului1) F2: ~ 49 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 19 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M4
- d2: 2,5 mm
- d3: 6 mm
- l1: 9,5 mm
- l2: 6,5 mm
- l3 min.: 5 mm
- n: 0,6 mm
- Cursă s: 0,8 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 12 N
- Forța arcului1) F2: ~ 18 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 1 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M5
- d2: 3 mm
- d3: 8 mm
- l1: 12,5 mm
- l2: 8,5 mm
- l3 min.: 6,7 mm
- n: 0,8 mm
- Cursă s: 0,9 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 15 N
- Forța arcului1) F2: ~ 22 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 2,2 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M6
- d2: 3,5 mm
- d3: 10 mm
- l1: 14 mm
- l2: 9 mm
- n: 1 mm
- Cursă s: 1 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 19,3 N
- Forța arcului1) F2: ~ 26,6 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 3,8 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M8
- d2: 4,5 mm
- d3: 13 mm
- l1: 16,5 mm
- l2: 11 mm
- n: 1,2 mm
- Cursă s: 1,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 36 N
- Forța arcului1) F2: ~ 60,5 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 7,6 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M10
- d2: 6 mm
- d3: 16 mm
- l1: 20 mm
- l2: 14 mm
- n: 1,5 mm
- Cursă s: 2 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 57 N
- Forța arcului1) F2: ~ 103,5 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 13 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
- oțel inoxidabil, forța arcului mărită
- d1: M12
- d2: 8 mm
- d3: 18 mm
- l1: 22 mm
- l2: 15 mm
- n: 2 mm
- Cursă s: 2,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 61 N
- Forța arcului1) F2: ~ 110 N
- Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
- Greutate: 19 g
show article view
Material
Corp
- Oţel automat, brunat
- Oţel inoxidabil 1.4305
Bilă
- Oţel pentru rulmenţi, călit
- Oţel inoxidabil, călit
Arc
Note
Variantă specială la cerere.
Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.
Referinţe
Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -
Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -
Caracteristici
Forţa arcului standard: fără marcaj
Forţa arcului mărită: marcaj cu două linii
Asamblare
Respectaţi dimensiunea l3 pentru M 4 / M 5.
Fişă cu date EH 22050. Şuruburi de presiune – cu bilă şi fantă cu cap
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Informații despre material
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate