Cautarea dvs. a dat 12 rezultate
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- oțel automat, forța arcului standard
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 26 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 2,5 mm
- Cursă s: 3 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 9 N
- Forța arcului1) F2: ~ 24 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 6,7 g
show article view
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
- oțel automat, forța arcului standard
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 28 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 3 mm
- Cursă s: 3,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 15 N
- Forța arcului1) F2: ~ 30 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 12 g
show article view
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
- oțel automat, forța arcului standard
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- SW: 4 mm
- Cursă s: 4 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 24 N
- Forța arcului1) F2: ~ 50 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 20 g
show article view
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
- oțel automat, forța arcului standard
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 40 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Cursă s: 5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 36 N
- Forța arcului1) F2: ~ 58 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 43 g
show article view
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 17 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 39 N
- oțel automat, forța arcului mărită
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 26 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 2,5 mm
- Cursă s: 3 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 17 N
- Forța arcului1) F2: ~ 39 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 6,7 g
show article view
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 22 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 43 N
- oțel automat, forța arcului mărită
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 28 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 3 mm
- Cursă s: 3,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 22 N
- Forța arcului1) F2: ~ 43 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 12 g
show article view
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 40 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 80 N
- oțel automat, forța arcului mărită
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- SW: 4 mm
- Cursă s: 4 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 40 N
- Forța arcului1) F2: ~ 80 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 20 g
show article view
Forța arcului:
Întărită
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 44 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 113 N
- oțel automat, forța arcului mărită
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 40 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Cursă s: 5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 44 N
- Forța arcului1) F2: ~ 113 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 44 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M8
- d2: 3,8 mm
- l: 26 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 2,5 mm
- Cursă s: 3 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 9 N
- Forța arcului1) F2: ~ 24 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 6,8 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 30 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M10
- d2: 4 mm
- l: 28 mm
- n: 1,5 mm
- t: 1,4 mm
- SW: 3 mm
- Cursă s: 3,5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 15 N
- Forța arcului1) F2: ~ 30 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 12 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 50 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M12
- d2: 6 mm
- l: 35 mm
- n: 2,7 mm
- t: 2 mm
- SW: 4 mm
- Cursă s: 4 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 24 N
- Forța arcului1) F2: ~ 50 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 20 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 58 N
- oțel inoxidabil, forța arcului standard
- d1: M16
- d2: 7,5 mm
- l: 40 mm
- n: 3,2 mm
- t: 2,5 mm
- SW: 5 mm
- Cursă s: 5 mm
- Forța arcului1) F1: ~ 36 N
- Forța arcului1) F2: ~ 58 N
- Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
- Rezistenta la temperatură max.: 80 °C
- Greutate: 43 g
show article view
Material
Bolţuri
- Oţel automat, călit, brunat
- Oţel inoxidabil 1.4305
Garnitură
Corp
- Oţel automat, brunat
- Oţel inoxidabil 1.4305
Arc
Note
Variantă specială la cerere.
Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.
Referinţe
În comparaţie cu EH 22060., adică "fără garnitură", sunt unele diferenţe la dimensiunea l, forţa arcului şi domeniul de temperatură.
Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -
Produs:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
pentru şuruburi de presiune
d1: M8
- Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
- d1: M8
- b: 60 mm
- d: 6,45 mm
- l: 70 mm
- Greutate: 39 g
Produs:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
pentru şuruburi de presiune
d1: M10
- Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
- d1: M10
- b: 80 mm
- d: 8 mm
- l: 80 mm
- Greutate: 66 g
Produs:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
pentru şuruburi de presiune
d1: M12
- Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
- d1: M12
- b: 80 mm
- d: 9,8 mm
- l: 80 mm
- Greutate: 72 g
Produs:
Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
pentru şuruburi de presiune
d1: M16
- Sculă de asamblare pentru montare pe canal (partea cu pini)
- d1: M16
- b: 100 mm
- d: 13,5 mm
- l: 105 mm
- Greutate: 144 g
Caracteristici
Forţa arcului standard: fără marcaj
Forţa arcului mărită: marcaj cu două linii
Asamblare
Şuruburile cu bilă pot fi montate sau demontate cu o cheie imbus sau cu o şurubelniţă.
Vă rugăm să folosiţi scula specială de asamblare cu canal (partea cu pin)
Fişă cu date EH 22060. Şuruburi de presiune – cu locaş hexagonal şi garnitură
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Informații despre material
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate