Şu­ru­buri de pre­siune varianta din plastic

EH 22040.

Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Cautarea dvs. a dat 6 rezultate

Ver­siune
d1 [mm]
l [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ver­siune:
bilă din oţel inoxidabil
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
Cod produs.:
22040.0006
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • bilă din oțel inoxidabil
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Cursă s: 0,9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 12 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 17 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Greutate: 0,5 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ver­siune:
bilă din oţel inoxidabil
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Cod produs.:
22040.0008
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • bilă din oțel inoxidabil
  • d1: M8
  • d2: 5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Cursă s: 1,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 20 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 35 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Greutate: 1,3 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ver­siune:
bilă din oţel inoxidabil
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Cod produs.:
22040.0010
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • bilă din oțel inoxidabil
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Cursă s: 1,9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 25 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 45 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Greutate: 2,5 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ver­siune:
bilă din termoplastic
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 17 N
Cod produs.:
22040.0406
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • bilă din termoplastic
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Cursă s: 0,9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 12 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 17 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Greutate: 0,4 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ver­siune:
bilă din termoplastic
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 20 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 35 N
Cod produs.:
22040.0408
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • bilă din termoplastic
  • d1: M8
  • d2: 5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Cursă s: 1,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 20 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 35 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Greutate: 0,9 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ver­siune:
bilă din termoplastic
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 25 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Cod produs.:
22040.0410
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • bilă din termoplastic
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Cursă s: 1,9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 25 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 45 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Greutate: 1,8 g
show article view
Şuruburi de presiune

Material

Corp

  • Termoplastic POM, albastru

Bilă

  • Oţel inoxidabil, călit
  • Termoplastic POM, alb

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22040. Şuruburi de presiune – varianta din plastic
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Spring Plungers
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.