Şu­ru­buri de pre­siune călit, cu bilă şi locaş hexagonal

EH 22030.

Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Adâncimea de înşurubare precisă datorită capului surubului.

Cautarea dvs. a dat 24 rezultate

Ma­te­rial
Forța ar­cu­lui
d1 [mm]
l1 [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Cod produs.:
22030.0930
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 9 mm
  • l3 min.: 7,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Cursă s: 0,8 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 14 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
14 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Cod produs.:
22030.0931
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 14 mm
  • l2: 10 mm
  • l3 min.: 8,2 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Cursă s: 0,9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 14 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 2,3 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
15 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Cod produs.:
22030.0932
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 10 mm
  • SW: 3 mm
  • Cursă s: 1 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 11 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 18 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 3,9 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
18 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Cod produs.:
22030.0933
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 12,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Cursă s: 1,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 18 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 31 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 7,8 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
23 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Cod produs.:
22030.0934
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 23 mm
  • l2: 17 mm
  • SW: 5 mm
  • Cursă s: 2 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 24 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 45 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 14 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
26 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Cod produs.:
22030.0935
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului standard
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 6 mm
  • Cursă s: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 26 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 49 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 21 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Cod produs.:
22030.1040
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 9 mm
  • l3 min.: 7,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Cursă s: 0,8 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 12 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 18 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1,1 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
14 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Cod produs.:
22030.1050
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 14 mm
  • l2: 10 mm
  • l3 min.: 8,2 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Cursă s: 0,9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 15 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 22 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 2,3 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
15 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
Cod produs.:
22030.1060
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 10 mm
  • SW: 3 mm
  • Cursă s: 1 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 19,3 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 26,6 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 3,9 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
18 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
Cod produs.:
22030.1080
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 12,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Cursă s: 1,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 36 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 60,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 7,8 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
23 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
Cod produs.:
22030.1100
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 23 mm
  • l2: 17 mm
  • SW: 5 mm
  • Cursă s: 2 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 57 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 103,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 14 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
26 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Cod produs.:
22030.1120
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel automat, forța arcului mărită
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 6 mm
  • Cursă s: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 61 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 110 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 21 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Cod produs.:
22030.0940
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 9 mm
  • l3 min.: 7,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Cursă s: 0,8 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 14 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1,1 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
14 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 8 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Cod produs.:
22030.0941
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 14 mm
  • l2: 10 mm
  • l3 min.: 8,2 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Cursă s: 0,9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 8 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 14 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 2,3 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
15 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 11 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Cod produs.:
22030.0942
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 10 mm
  • SW: 3 mm
  • Cursă s: 1 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 11 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 18 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 3,9 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
18 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 18 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 31 N
Cod produs.:
22030.0943
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 12,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Cursă s: 1,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 18 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 31 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 7,8 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
23 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 45 N
Cod produs.:
22030.0944
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 23 mm
  • l2: 17 mm
  • SW: 5 mm
  • Cursă s: 2 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 24 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 45 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 14 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
26 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 26 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Cod produs.:
22030.0945
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 6 mm
  • Cursă s: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 26 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 49 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 21 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 12 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 18 N
Cod produs.:
22030.2040
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului mărită
  • d1: M4
  • d2: 2,5 mm
  • d3: 6 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: 9 mm
  • l3 min.: 7,5 mm
  • SW: 2 mm
  • Cursă s: 0,8 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 12 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 18 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1,1 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
14 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 15 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Cod produs.:
22030.2050
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului mărită
  • d1: M5
  • d2: 3 mm
  • d3: 8 mm
  • l1: 14 mm
  • l2: 10 mm
  • l3 min.: 8,2 mm
  • SW: 2,5 mm
  • Cursă s: 0,9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 15 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 22 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 2,3 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
15 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 19,3 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 26,6 N
Cod produs.:
22030.2060
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului mărită
  • d1: M6
  • d2: 3,5 mm
  • d3: 10 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: 10 mm
  • SW: 3 mm
  • Cursă s: 1 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 19,3 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 26,6 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 3,9 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
18 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 36 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 60,5 N
Cod produs.:
22030.2080
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului mărită
  • d1: M8
  • d2: 4,5 mm
  • d3: 13 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: 12,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Cursă s: 1,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 36 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 60,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 7,9 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
23 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 57 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 103,5 N
Cod produs.:
22030.2100
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului mărită
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 23 mm
  • l2: 17 mm
  • SW: 5 mm
  • Cursă s: 2 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 57 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 103,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 14 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
26 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 61 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 110 N
Cod produs.:
22030.2120
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • oțel inoxidabil, forța arcului mărită
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 6 mm
  • Cursă s: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 61 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 110 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 22 g
show article view
Şuruburi de presiune

Material

Corp

  • Oţel automat, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305

Bilă

  • Oţel pentru rulmenţi, călit
  • Oţel inoxidabil, călit

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -

Caracteristici

Forţa arcului standard: fără marcaj

Forţa arcului mărită: marcaj cu două linii

Asamblare

Respectaţi dimensiunea l3 pentru M 4 / M 5.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22030. Şuruburi de presiune – călit, cu bilă şi locaş hexagonal
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Spring Plungers
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate