Şu­ru­buri de pre­siune varianta netedă, cu guler şi bilă

EH 22080.

Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Datorită autoblocarii, şuruburile pot compensa o toleranţă  a gaurilor de montaj de până la 0,2 mm. O gaură mai puţin precisă, reduce costurile de prelucrare a găurii.

Cautarea dvs. a dat 10 rezultate

Ma­te­rial
Bilă
Forța ar­cu­lui
d1 +0,1 [mm]
l1 ±0,2 [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 ±0,2 [mm]:
5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Cod produs.:
22080.0704
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Corp din termoplastic, bilă din oțel inoxidabil
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1 ±0,2: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Cursă s: 0,8 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 3 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 6,5 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Poziţie orificiu D1 +0,2: 4 mm
  • Greutate: 0,2 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 ±0,2 [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Cod produs.:
22080.0705
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Corp din termoplastic, bilă din oțel inoxidabil
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1 ±0,2: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Cursă s: 1 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 9,4 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Poziţie orificiu D1 +0,2: 5 mm
  • Greutate: 0,4 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 ±0,2 [mm]:
7 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Cod produs.:
22080.0706
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Corp din termoplastic, bilă din oțel inoxidabil
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1 ±0,2: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Cursă s: 1,6 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6,2 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12,6 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Poziţie orificiu D1 +0,2: 6 mm
  • Greutate: 0,7 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 ±0,2 [mm]:
9 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Cod produs.:
22080.0708
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Corp din termoplastic, bilă din oțel inoxidabil
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1 ±0,2: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Cursă s: 1,9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 10 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 20,4 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Poziţie orificiu D1 +0,2: 8 mm
  • Greutate: 1,5 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 ±0,2 [mm]:
13,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Cod produs.:
22080.0710
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Corp din termoplastic, bilă din oțel inoxidabil
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l1 ±0,2: 13,5 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Cursă s: 2,4 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 11,9 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 22,3 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Poziţie orificiu D1 +0,2: 10 mm
  • Greutate: 3,1 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Termoplastic POM, alb
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
4 mm
l1 ±0,2 [mm]:
5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 6,5 N
Cod produs.:
22080.0804
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp și bilă din termoplastic
  • d1 +0,1: 4 mm
  • d2: 3 mm
  • d3: 4,6 mm
  • l1 ±0,2: 5 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Cursă s: 0,8 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 3 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 6,5 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Poziţie orificiu D1 +0,2: 4 mm
  • Greutate: 0,1 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Termoplastic POM, alb
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
5 mm
l1 ±0,2 [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 9,4 N
Cod produs.:
22080.0805
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp și bilă din termoplastic
  • d1 +0,1: 5 mm
  • d2: 4 mm
  • d3: 5,6 mm
  • l1 ±0,2: 6 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Cursă s: 1 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 9,4 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Poziţie orificiu D1 +0,2: 5 mm
  • Greutate: 0,1 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Termoplastic POM, alb
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
6 mm
l1 ±0,2 [mm]:
7 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6,2 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12,6 N
Cod produs.:
22080.0806
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp și bilă din termoplastic
  • d1 +0,1: 6 mm
  • d2: 5 mm
  • d3: 6,5 mm
  • l1 ±0,2: 7 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Cursă s: 1,6 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6,2 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12,6 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Poziţie orificiu D1 +0,2: 6 mm
  • Greutate: 0,2 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Termoplastic POM, alb
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
8 mm
l1 ±0,2 [mm]:
9 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 10 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 20,4 N
Cod produs.:
22080.0808
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp și bilă din termoplastic
  • d1 +0,1: 8 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3: 8,5 mm
  • l1 ±0,2: 9 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • Cursă s: 1,9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 10 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 20,4 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Poziţie orificiu D1 +0,2: 8 mm
  • Greutate: 0,5 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Termoplastic POM, alb
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 [mm]:
10 mm
l1 ±0,2 [mm]:
13,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 11,9 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Cod produs.:
22080.0810
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp și bilă din termoplastic
  • d1 +0,1: 10 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 11 mm
  • l1 ±0,2: 13,5 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • Cursă s: 2,4 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 11,9 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 22,3 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Poziţie orificiu D1 +0,2: 10 mm
  • Greutate: 1,4 g
show article view
Şuruburi de presiune

Material

Corp

  • Termoplastic POM, negru

Bilă

  • Oţel inoxidabil, călit
  • Termoplastic POM, alb

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.

Referinţe

Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -

Asamblare

Datorită conceptului flexibil, este posibil un montaj uşor şi o instalare sigură.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22080. Şuruburi de presiune – varianta netedă, cu guler şi bilă
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Spring Plungers
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.