Şu­ru­buri de pre­siune varianta netedă, cu guler şi bolţ

EH 22080.

Pot fi utilizate pentru poziţionare, strângere, ca suport de asamblare, pentru aplicare de presiune, ca opritor, pentru evacuare sau ca un amortizor de şocuri.

Cautarea dvs. a dat 10 rezultate

Ma­te­rial
Bo­lţuri
Forța ar­cu­lui
d1 +0,1 +0,04 [mm]
l1 [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Bo­lţuri:
Oţel inoxidabil 1.4305
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
10,7 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 8,2 N
Cod produs.:
22080.0104
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp și bolț din oțel inoxidabil
  • d1 +0,1 +0,04: 4 mm
  • d2: 2,8 mm
  • d3: 4,6 mm
  • d4: 3,85 mm
  • d5 ±0,04: 4 mm
  • l1: 10,7 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 1,8 mm
  • l4: ~ 5,6 mm
  • Cursă s: 2,7 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 3 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 8,2 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Poziţie orificiu H7: 4 mm
  • Greutate: 0,7 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Bo­lţuri:
Oţel inoxidabil 1.4305
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 3,3 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Cod produs.:
22080.0105
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp și bolț din oțel inoxidabil
  • d1 +0,1 +0,04: 5 mm
  • d2: 3,8 mm
  • d3: 5,6 mm
  • d4: 4,85 mm
  • d5 ±0,04: 5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 2,1 mm
  • l4: ~ 6 mm
  • Cursă s: 4 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 3,3 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 9 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Poziţie orificiu H7: 5 mm
  • Greutate: 1,1 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Bo­lţuri:
Oţel inoxidabil 1.4305
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
15 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6,1 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Cod produs.:
22080.0106
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp și bolț din oțel inoxidabil
  • d1 +0,1 +0,04: 6 mm
  • d2: 4,8 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: 5,85 mm
  • d5 ±0,04: 6 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • l3: ~ 2,3 mm
  • l4: ~ 8,2 mm
  • Cursă s: 5,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6,1 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Poziţie orificiu H7: 6 mm
  • Greutate: 2 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Bo­lţuri:
Oţel inoxidabil 1.4305
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
18 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 20,1 N
Cod produs.:
22080.0108
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp și bolț din oțel inoxidabil
  • d1 +0,1 +0,04: 8 mm
  • d2: 6,2 mm
  • d3: 8,5 mm
  • d4: 7,55 mm
  • d5 ±0,04: 8 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 1,1 mm
  • l3: ~ 2,9 mm
  • l4: ~ 9,5 mm
  • Cursă s: 6,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 9 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 20,1 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Poziţie orificiu H7: 8 mm
  • Greutate: 4 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Bo­lţuri:
Oţel inoxidabil 1.4305
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
26 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 16,2 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Cod produs.:
22080.0110
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp și bolț din oțel inoxidabil
  • d1 +0,1 +0,04: 10 mm
  • d2: 8,1 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 9,55 mm
  • d5 ±0,04: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • l3: ~ 4,2 mm
  • l4: ~ 14,3 mm
  • Cursă s: 8 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 16,2 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 29 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Poziţie orificiu H7: 10 mm
  • Greutate: 9 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Bo­lţuri:
Termoplastic POM, alb
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
4 mm
l1 [mm]:
10,7 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 8,2 N
Cod produs.:
22080.0124
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp din oțel inoxidabil, bolț din termoplast
  • d1 +0,1 +0,04: 4 mm
  • d2: 2,8 mm
  • d3: 4,6 mm
  • d4: 3,85 mm
  • d5 ±0,04: 4 mm
  • l1: 10,7 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 1,8 mm
  • l4: ~ 5,6 mm
  • Cursă s: 2,7 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 3 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 8,2 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Poziţie orificiu H7: 4 mm
  • Greutate: 0,5 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Bo­lţuri:
Termoplastic POM, alb
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
5 mm
l1 [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 3,3 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 9 N
Cod produs.:
22080.0125
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp din oțel inoxidabil, bolț din termoplast
  • d1 +0,1 +0,04: 5 mm
  • d2: 3,8 mm
  • d3: 5,6 mm
  • d4: 4,85 mm
  • d5 ±0,04: 5 mm
  • l1: 12 mm
  • l2: ~ 0,9 mm
  • l3: ~ 2,1 mm
  • l4: ~ 6 mm
  • Cursă s: 4 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 3,3 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 9 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Poziţie orificiu H7: 5 mm
  • Greutate: 0,7 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Bo­lţuri:
Termoplastic POM, alb
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
6 mm
l1 [mm]:
15 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 6,1 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Cod produs.:
22080.0126
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp din oțel inoxidabil, bolț din termoplast
  • d1 +0,1 +0,04: 6 mm
  • d2: 4,8 mm
  • d3: 6,5 mm
  • d4: 5,85 mm
  • d5 ±0,04: 6 mm
  • l1: 15 mm
  • l2: ~ 1 mm
  • l3: ~ 2,3 mm
  • l4: ~ 8,2 mm
  • Cursă s: 5,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 6,1 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 12 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Poziţie orificiu H7: 6 mm
  • Greutate: 1,2 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Bo­lţuri:
Termoplastic POM, alb
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
18 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 20,1 N
Cod produs.:
22080.0128
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp din oțel inoxidabil, bolț din termoplast
  • d1 +0,1 +0,04: 8 mm
  • d2: 6,2 mm
  • d3: 8,5 mm
  • d4: 7,55 mm
  • d5 ±0,04: 8 mm
  • l1: 18 mm
  • l2: ~ 1,1 mm
  • l3: ~ 2,9 mm
  • l4: ~ 9,5 mm
  • Cursă s: 6,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 9 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 20,1 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Poziţie orificiu H7: 8 mm
  • Greutate: 2,3 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Bo­lţuri:
Termoplastic POM, alb
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 +0,1 +0,04 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
26 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 16,2 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 29 N
Cod produs.:
22080.0130
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp din oțel inoxidabil, bolț din termoplast
  • d1 +0,1 +0,04: 10 mm
  • d2: 8,1 mm
  • d3: 11 mm
  • d4: 9,55 mm
  • d5 ±0,04: 10 mm
  • l1: 26 mm
  • l2: ~ 1,5 mm
  • l3: ~ 4,2 mm
  • l4: ~ 14,3 mm
  • Cursă s: 8 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 16,2 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 29 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Poziţie orificiu H7: 10 mm
  • Greutate: 4,8 g
show article view
Şuruburi de presiune

Material

Bolţuri

  • Oţel inoxidabil 1.4305
  • Termoplastic POM, alb

Corp

  • Oţel inoxidabil 1.4303

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.

Asamblare

Se recomandă toleranţă H7 pentru găurile de centrare d1.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22080. Şuruburi de presiune – varianta netedă, cu guler şi bolţ
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Spring Plungers
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.