Şu­ru­buri de pre­siune cu bilă rotativă şi locaş, oţel inoxidabil A4

EH 22051.

Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Bila rotativă minimalizează uzura piesei şi de asemenea  are un efect pozitiv de blocare a piesei de lucru.

Un alt avantaj al bilei ceramice este izolarea electrică.

Caracteristicile bilei ceramice:

  • Foarte rezistentă la impact
  • Rezistentă la abraziune
  • Antimagnetică
  • Izolatoare electric

Varianta din oţel inoxidabil A4 asigură o protecţie maximă împotriva coroziunii

Cautarea dvs. a dat 12 rezultate

Ma­te­rial
Forța ar­cu­lui
d1 [mm]
l [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
4,8 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
6,8 N
Cod produs.:
22051.0505
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Forța arcului standard
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Cursă s: 0,5 mm
  • Forța arcului1) F1: 4,8 N
  • Forța arcului1) F2: 6,8 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 0,9 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
6,3 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
10 N
Cod produs.:
22051.0506
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Forța arcului standard
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Cursă s: 0,7 mm
  • Forța arcului1) F1: 6,3 N
  • Forța arcului1) F2: 10 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 1,5 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
16,1 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
24 N
Cod produs.:
22051.0508
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Forța arcului standard
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Cursă s: 0,95 mm
  • Forța arcului1) F1: 16,1 N
  • Forța arcului1) F2: 24 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 3,2 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
18,8 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
31,7 N
Cod produs.:
22051.0510
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Forța arcului standard
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Cursă s: 1,4 mm
  • Forța arcului1) F1: 18,8 N
  • Forța arcului1) F2: 31,7 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 5,8 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
24 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
49 N
Cod produs.:
22051.0512
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Forța arcului standard
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Cursă s: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F1: 24 N
  • Forța arcului1) F2: 49 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 8,9 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Standard
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
38 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
68 N
Cod produs.:
22051.0516
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • Forța arcului standard
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Cursă s: 3,1 mm
  • Forța arcului1) F1: 38 N
  • Forța arcului1) F2: 68 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 19 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M5
l [mm]:
12 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
10 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
14 N
Cod produs.:
22051.0705
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • forța arcului mărită
  • d1: M5
  • d2: 2 mm
  • l: 12 mm
  • n: 0,8 mm
  • Cursă s: 0,5 mm
  • Forța arcului1) F1: 10 N
  • Forța arcului1) F2: 14 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 0,9 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M6
l [mm]:
14 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
11 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
16 N
Cod produs.:
22051.0706
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • forța arcului mărită
  • d1: M6
  • d2: 2,5 mm
  • l: 14 mm
  • n: 1 mm
  • Cursă s: 0,7 mm
  • Forța arcului1) F1: 11 N
  • Forța arcului1) F2: 16 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 1,5 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
22,9 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
40 N
Cod produs.:
22051.0708
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • forța arcului mărită
  • d1: M8
  • d2: 3,5 mm
  • l: 16 mm
  • n: 1,2 mm
  • Cursă s: 0,95 mm
  • Forța arcului1) F1: 22,9 N
  • Forța arcului1) F2: 40 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 3,3 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
19 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
28,1 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
54,3 N
Cod produs.:
22051.0710
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • forța arcului mărită
  • d1: M10
  • d2: 4,5 mm
  • l: 19 mm
  • n: 1,5 mm
  • Cursă s: 1,4 mm
  • Forța arcului1) F1: 28,1 N
  • Forța arcului1) F2: 54,3 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 5,8 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
22 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
36,5 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
77,3 N
Cod produs.:
22051.0712
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • forța arcului mărită
  • d1: M12
  • d2: 6,5 mm
  • l: 22 mm
  • n: 2 mm
  • Cursă s: 2,5 mm
  • Forța arcului1) F1: 36,5 N
  • Forța arcului1) F2: 77,3 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 9 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Forța ar­cu­lui:
Întărită
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
24 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 [N]:
50 N
Forța ar­cu­lui1) F2 [N]:
88,7 N
Cod produs.:
22051.0716
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • forța arcului mărită
  • d1: M16
  • d2: 8,5 mm
  • l: 24 mm
  • n: 2 mm
  • Cursă s: 3,1 mm
  • Forța arcului1) F1: 50 N
  • Forța arcului1) F2: 88,7 N
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
  • Greutate: 19 g
show article view
Şuruburi de presiune

Material

Corp

  • Oţel inoxidabil A4

Rulment

  • plastic

Bilă

  • Ceramică

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -

Caracteristici

Forţa arcului standard: fără marcaj

Forţa arcului mărită: marcaj cu două linii

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22051. Şuruburi de presiune – cu bilă rotativă şi locaş, oţel inoxidabil A4
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Spring Plungers
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari

Conform RoHS

Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.

 

Nu conţin materiale SVHC

Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.

 

Nu conţine substaţe din Declaraţia 65

Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Nu conţine Minerale de conflict

Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.