Şu­ru­buri de pre­siune cu guler şi bilă, locaş frontal

EH 22075.

Şuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziţionare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Acest şurub de presiune are un guler cu locaş. Acest lkuctu îl face potrivit pentru aplicaţii unde se doreşte suprafată fină când se fixează.

Cautarea dvs. a dat 24 rezultate

Ma­te­rial
Bilă
d1 [mm]
l1 [mm]
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]

Mai multe detalii

Cod produs.
CAD / Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
Ma­te­rial:
Oţel
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 1,7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
Cod produs.:
22075.0004
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp din oțel, bila din oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M4
  • l1: 4 mm
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • Cursă s +0,1 -0,1: 0,6 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 1,7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 3,9 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,3 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 2,9 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Cod produs.:
22075.0005
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp din oțel, bila din oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M5
  • l1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • Cursă s +0,1 -0,1: 0,8 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 2,9 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 4,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,5 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 3,6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
Cod produs.:
22075.0006
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp din oțel, bila din oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M6
  • l1: 6 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • Cursă s +0,1 -0,1: 1 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 3,6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 8,7 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,8 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5,4 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
Cod produs.:
22075.0008
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp din oțel, bila din oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M8
  • l1: 7 mm
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Cursă s +0,1 -0,1: 1,6 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5,4 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 10,2 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1,9 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 7,4 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 17,5 N
Cod produs.:
22075.0010
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp din oțel, bila din oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M10
  • l1: 9 mm
  • d2: 6,35 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Cursă s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 7,4 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 17,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 3,6 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 10,8 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Cod produs.:
22075.0012
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp din oțel, bila din oțel inoxidabil, forța arcului standard
  • d1: M12
  • l1: 11,5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • Cursă s +0,1 -0,1: 2,4 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 10,8 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 22,3 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 6 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 1,7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
Cod produs.:
22075.0404
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp și bilă din inox, forța arcului standard
  • d1: M4
  • l1: 4 mm
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • Cursă s +0,1 -0,1: 0,6 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 1,7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 3,9 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,3 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 2,9 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Cod produs.:
22075.0405
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp și bilă din inox, forța arcului standard
  • d1: M5
  • l1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • Cursă s +0,1 -0,1: 0,8 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 2,9 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 4,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,5 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 3,6 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
Cod produs.:
22075.0406
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp și bilă din inox, forța arcului standard
  • d1: M6
  • l1: 6 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • Cursă s +0,1 -0,1: 1 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 3,6 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 8,7 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 0,9 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5,4 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
Cod produs.:
22075.0408
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp și bilă din inox, forța arcului standard
  • d1: M8
  • l1: 7 mm
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Cursă s +0,1 -0,1: 1,6 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5,4 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 10,2 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 1,9 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 7,4 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 17,5 N
Cod produs.:
22075.0410
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp și bilă din inox, forța arcului standard
  • d1: M10
  • l1: 9 mm
  • d2: 6,35 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Cursă s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 7,4 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 17,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 3,7 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
Oţel inoxidabil
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 10,8 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Cod produs.:
22075.0412
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp și bilă din inox, forța arcului standard
  • d1: M12
  • l1: 11,5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • Cursă s +0,1 -0,1: 2,4 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 10,8 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 22,3 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 250 °C
  • Greutate: 6,1 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 2,1 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
Cod produs.:
22075.0604
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp din termoplastic, bilă din inox, forța arcului standard
  • d1: M4
  • l1: 4 mm
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • Cursă s +0,1 -0,1: 0,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 2,1 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 3,9 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 0,1 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 3,2 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Cod produs.:
22075.0605
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp din termoplastic, bilă din inox, forța arcului standard
  • d1: M5
  • l1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • Cursă s +0,1 -0,1: 0,7 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 3,2 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 4,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 0,2 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
Cod produs.:
22075.0606
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp din termoplastic, bilă din inox, forța arcului standard
  • d1: M6
  • l1: 6 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • Cursă s +0,1 -0,1: 0,9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4,1 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 8,7 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 0,4 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5,7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
Cod produs.:
22075.0608
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp din termoplastic, bilă din inox, forța arcului standard
  • d1: M8
  • l1: 7 mm
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Cursă s +0,1 -0,1: 1,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5,7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 10,2 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 0,9 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 9,2 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 17,2 N
Cod produs.:
22075.0610
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp din termoplastic, bilă din inox, forța arcului standard
  • d1: M10
  • l1: 9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Cursă s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 9,2 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 17,2 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 1,8 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 11,2 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Cod produs.:
22075.0612
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp din termoplastic, bilă din inox, forța arcului standard
  • d1: M12
  • l1: 11,5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • Cursă s +0,1 -0,1: 2,3 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 11,2 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 22,3 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 3,2 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M4
l1 [mm]:
4 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 2,1 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 3,9 N
Cod produs.:
22075.0804
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp și bilă din termoplastic, forța arcului standard
  • d1: M4
  • l1: 4 mm
  • d2: 2 mm
  • d3 -0,1: 5,5 mm
  • l2 -0,1: 0,6 mm
  • n: 0,6 mm
  • Cursă s +0,1 -0,1: 0,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 2,1 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 3,9 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 0,1 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M5
l1 [mm]:
5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 3,2 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 4,5 N
Cod produs.:
22075.0805
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp și bilă din termoplastic, forța arcului standard
  • d1: M5
  • l1: 5 mm
  • d2: 3 mm
  • d3 -0,1: 7 mm
  • l2 -0,1: 0,8 mm
  • n: 1,2 mm
  • Cursă s +0,1 -0,1: 0,7 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 3,2 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 4,5 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 0,2 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
6 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 4,1 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 8,7 N
Cod produs.:
22075.0806
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp și bilă din termoplastic, forța arcului standard
  • d1: M6
  • l1: 6 mm
  • d2: 3,5 mm
  • d3 -0,1: 8 mm
  • l2 -0,1: 1 mm
  • n: 1,3 mm
  • Cursă s +0,1 -0,1: 0,9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 4,1 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 8,7 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 0,4 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
7 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 5,7 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 10,2 N
Cod produs.:
22075.0808
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp și bilă din termoplastic, forța arcului standard
  • d1: M8
  • l1: 7 mm
  • d2: 5 mm
  • d3 -0,1: 10 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Cursă s +0,1 -0,1: 1,5 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 5,7 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 10,2 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 0,9 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
9 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 9,2 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 17,2 N
Cod produs.:
22075.0810
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp și bilă din termoplastic, forța arcului standard
  • d1: M10
  • l1: 9 mm
  • d2: 6,5 mm
  • d3 -0,1: 12 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 1,5 mm
  • Cursă s +0,1 -0,1: 1,9 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 9,2 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 17,2 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 1,8 g
show article view
Şuruburi de presiune
Ma­te­rial:
plastic
Bilă:
Termoplastic POM, alb
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
11,5 mm
Forța ar­cu­lui1) F1 ~ [N]:
~ 11,2 N
Forța ar­cu­lui1) F2 ~ [N]:
~ 22,3 N
Cod produs.:
22075.0812
CAD
Documentatie
Şuruburi de presiune
  • corp și bilă din termoplastic, forța arcului standard
  • d1: M12
  • l1: 11,5 mm
  • d2: 8 mm
  • d3 -0,1: 14 mm
  • l2 -0,1: 1,5 mm
  • n: 2,7 mm
  • Cursă s +0,1 -0,1: 2,3 mm
  • Forța arcului1) F1: ~ 11,2 N
  • Forța arcului1) F2: ~ 22,3 N
  • Rezistenta la temperatură max.: 50 °C
  • Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
  • Greutate: 3,2 g
show article view
Şuruburi de presiune

Material

Corp

  • Oţel automat, brunat
  • Oţel inoxidabil 1.4305
  • Termoplastic POM, albastru

Bilă

  • Oţel inoxidabil, călit
  • Termoplastic POM, alb

Arc

  • Oţel inoxidabil

Note

Variantă specială la cerere.

Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.

Referinţe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă rugăm consultaţi anexa - Date Tehnice -

Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -

Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
sculă de montaj
d1: M4 mm
Cod produs.:
22075.0904
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: M4
  • b: 50 mm
  • d: 5,2 mm
  • l: 55 mm
  • Greutate: 20 g
Produs:
sculă de montaj
d1: M5 mm
Cod produs.:
22075.0905
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: M5
  • b: 50 mm
  • d: 6,7 mm
  • l: 55 mm
  • Greutate: 24 g
Produs:
sculă de montaj
d1: M6 mm
Cod produs.:
22075.0906
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: M6
  • b: 50 mm
  • d: 7,7 mm
  • l: 60 mm
  • Greutate: 30 g
Produs:
sculă de montaj
d1: M8 mm
Cod produs.:
22075.0908
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: M8
  • b: 60 mm
  • d: 9,7 mm
  • l: 60 mm
  • Greutate: 47 g
Produs:
sculă de montaj
d1: M10 mm
Cod produs.:
22075.0910
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: M10
  • b: 60 mm
  • d: 11,7 mm
  • l: 70 mm
  • Greutate: 72 g
Produs:
sculă de montaj
d1: M12 mm
Cod produs.:
22075.0912
sculă de montaj
  • sculă de montaj
  • d1: M12
  • b: 80 mm
  • d: 13,7 mm
  • l: 80 mm
  • Greutate: 127 g
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 22075. Şuruburi de presiune – cu guler şi bilă, locaş frontal
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Şuruburi de presiune
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Spring Plungers
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Vă rugăm să selectați o variantă (codul articolului din tabelul de comandă) pentru informații complete și detaliate despre conformitate