Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 6 rezultate
Material:
Oţel inoxidabil
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 4,8 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 6,8 N
Mai multe detalii
corp și bilă din oțel inoxidabil
d1 ±0,04: 4 mm
d2 : 2 mm
l: 11 mm
Cursă s: 0,5 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 4,8 N
Forța arcului1) F2 : ~ 6,8 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
Poziţie orificiu conectare ușoară F8 / montare prin apăsare H9: 4 mm
Greutate: 0,6 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 6,3 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 10 N
Mai multe detalii
corp și bilă din oțel inoxidabil
d1 ±0,04: 5 mm
d2 : 2,5 mm
l: 13 mm
Cursă s: 0,7 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 6,3 N
Forța arcului1) F2 : ~ 10 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
Poziţie orificiu conectare ușoară F8 / montare prin apăsare H9: 5 mm
Greutate: 1,3 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 16 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Mai multe detalii
corp și bilă din oțel inoxidabil
d1 ±0,04: 6 mm
d2 : 3,5 mm
l: 15 mm
Cursă s: 0,95 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 16 N
Forța arcului1) F2 : ~ 24 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
Poziţie orificiu conectare ușoară F8 / montare prin apăsare H9: 6 mm
Greutate: 2 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 18,8 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 31,7 N
Mai multe detalii
corp și bilă din oțel inoxidabil
d1 ±0,04: 8 mm
d2 : 4,5 mm
l: 18 mm
Cursă s: 1,4 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 18,8 N
Forța arcului1) F2 : ~ 31,7 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
Poziţie orificiu conectare ușoară F8 / montare prin apăsare H9: 8 mm
Greutate: 4,4 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 24 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 49 N
Mai multe detalii
corp și bilă din oțel inoxidabil
d1 ±0,04: 10 mm
d2 : 6,5 mm
l: 20 mm
Cursă s: 2,5 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 24 N
Forța arcului1) F2 : ~ 49 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
Poziţie orificiu conectare ușoară F8 / montare prin apăsare H9: 10 mm
Greutate: 7,1 g
show article view
Material:
Oţel inoxidabil
Bilă:
Oţel inoxidabil, călit
Forța arcului:
Standard
Forța arcului1) F1 ~ [N]:
~ 38 N
Forța arcului1) F2 ~ [N]:
~ 68 N
Mai multe detalii
corp și bilă din oțel inoxidabil
d1 ±0,04: 12 mm
d2 : 8,5 mm
l: 22 mm
Cursă s: 3,1 mm
Forța arcului1) F1 : ~ 38 N
Forța arcului1) F2 : ~ 68 N
Rezistenta la temperatură min.: -30 °C
Rezistenta la temperatură max.: 90 °C
Poziţie orificiu conectare ușoară F8 / montare prin apăsare H9: 12 mm
Greutate: 11 g
show article view
Material
Corp
Rulment
Bilă
Arc
Note
Variantă specială la cerere.
Şuruburile de presiune sunt verificate referitor forţă şi cursa arcului.
Referinţe
Calculul forţei de fixare, vezi anexa - Date Tehnice -
Asamblare
Găurile de fixare trebuie sa fie adaptate pentru fiecare aplicaţie în parte. Se recomandă găuri F8 pentru asamblari uşoare şi găuri H9 când este nevoie de amablare precisă.
Fişă cu date EH 22081. Şuruburi de presiune – neted, fără guler, cu bilă rotativă
Şuruburi cu bilă - Piese speciale
Şuruburi de presiune - INCH
Categorie:
Informații despre material
Conform RoHS
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţin materiale SVHC
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 27.06.2024.
Nu conţine substaţe din Declaraţia 65
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.