Voor het vergroten van de klemhoogte van neerwaartse drukklemmen EH 23310. De hoogte-instelcilinders kunnen worden gebruikt. Ze worden ook gebruikt in combinatie met zitpennen (EH 22680.), pennen (EH 22690.) en zelfinstellende kussens (EH 22730. - EH 22741.).
Dit artikel 23310.0132 - Hoogtecilinders / (d1 -0,1: 32 mm, l1 ±0,01: 70 mm, d2: M10) is een variant van de artikelgroep Hoogtecilinders (EH 23310.)
Bevat lood - voldoet aan uitzonderingen 6a / 6b / 6c
Bevat lood - SVHC-lijst per 27.06.2024.
Lood kan kanker en reproductieve schade veroorzaken door blootstelling
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."
Contacts
Contactpersonen Standaardonderdelen Contactpersonen Werkbelasting Contactpersonen luchtvaart producten VertegenwoordigerContact Form
Information Material
Productinformatie Normdelen Productinformatie Opspansystemen Productinformatie Luchtvaart productNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers