Toepasselijk bij:
- Kan horizontaal en verticaal worden toegepast en is daardoor geschikt voor horizontale en verticale CNC-machines
- Conventioneel klemmen, grip klemmen of naar beneden trekkend klemmen behoren allemaal tot de mogelijkheden.
- MS 125-S - ideaal toepasbaar bij 5-assige werkcentra
- Opspannen van onbewerkte werkstukken, gezaagd of vlambooggesneden materiaal of gehard materiaal mogelijk door vervangbare gripelementen
- De bekken kunnen zonder problemen onbewerkte werkstukken en een variateit van materialen en/of complexe geometrien klemmen
Product features:
- Breed inzetgebied - het modulaire spansysteem combineert praktisch alle mogelijk bedenkbare modellen.
- Hoge druk spindel met booster - spankracht reduceert niet
- Vergroot spanbereik voor onbewerkte onderdelen
- Bij gebruik van 'naar beneden spannen' bedraagt 8mm en bij het 'grip' spannen 3mm.
- Spannen middels een momentsleutel (max. 30 Nm) - dit maakt het mogelijk om boven het tafelbed te werken in een ongunstige positie.
Leveringsomvang:
- 1 hogedruk bankschroef zonder bekken
- 1 set zijklemmen
- 3 moersleutels
- 1 Binnenzeskant inzetstuk voor momentsleutel 3/8"
Gelieve de klembekken afzonderlijk te bestellen.
Dit artikel 1700.300 - Multi-spanvijzel MS 125
/ MS 125-L () is een variant van de artikelgroep
Multi-spanvijzel MS 125
(EH 1700.)