Trek­klem Sets hoog

EH 1703.

  • Trekelementen geschikt voor het klemmen en naar beneden trekken van onbewerkte en reeds voorbewerkte klemvlakken op de geleidingsbaan of op de meegeleverde steunbouten.
  • Op deze manier kunnen werkstukken bijna exact evenwijding aan de geleiding worden opgespannen en bewerkt.
  • Door het directe contact met de steunbouten worden tillingen op het werkstuk grotendeels vermeden.

Geleverd in handige koffer bestaande uit:

  • 4 x wigverloopstuk, hoog (bestelnr. 1703.310)
  • 4 x bouten, hoog M 10 x 45 mm (bestelnr. 1703.330)
  • 4 x wig element, 4 punten (bestelnr. 1703.340)
  • 4 x wig element microklem (bestelnr. 1703.350)
  • 4 x klembouten 48 mm (bestelnr. 1703.440)
  • 4 x klembouten 34 mm (bestelnr. 1703.420)

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

Bek breed­te. [mm]
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Bek breed­te. [mm]:
125 mm
b [mm]:
24 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
11 mm
h1 [mm]:
35,7 mm
h2 [mm]:
18 mm
h3 [mm]:
34 mm/48 mm
Artikelnummer:
1703.200
Documenten
Trekklem Sets
  • Bek breedte.: 125 mm
  • b: 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 11 mm
  • h1: 35,7 mm
  • h2: 18 mm
  • h3: 34 mm/48 mm
  • Gewicht: 148 g
show article view
Trekklem Sets

Materiaal

  • Op aanvraag
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1703. Trekklem Sets – hoog
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Handleiding Bankschroef MS 125 - Sets
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Trekspanning
Categorie:
Productbeschrijving
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
FAQ - Multi-spanvijzel MS 125
Categorie:
Veel gestelde vraag
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."

 

Wat is het verschil tussen de MS125 en een gewone machinebankschroef?

Omdat hij een modulair ontwerp heeft en kan worden gecombineerd met een grote verscheidenheid aan bekken en bijbehorende accessoires, is de MS 125 aanzienlijk veelzijdiger dan een standaard machinebankschroef.