Wig­ver­loop­stuk hoog

EH 1703.

  • Hoog wigverloopstuk om te gebruiken op ondersteuningskaken.
  • Voor montage van wigverloopstuk vierpunts (bestelnr. 1703.340), Microklem (bestelnr. 1703.350), gecoat (bestelnr. 1703.360) en rond (bestelnr. 1703.380).
  • Gelieve de montageschroef apart te bestellen 

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
b [mm]:
24 mm
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
11 mm
h1 [mm]:
35,7 mm
h2 [mm]:
18 mm
Artikelnummer:
1703.310
CAD
Documenten
Wigverloopstuk
  • b: 24 mm
  • d1: 20 mm
  • d2: 11 mm
  • h1: 35,7 mm
  • h2: 18 mm
  • Gewicht: 201 g
show article view
Wigverloopstuk

Materiaal

Huls

  • staal, gehard

Schroef

  • temperstaal
Product
Artikelnummer
Beschikbaar
Product:
Montageschroeven
Montageschroeven
Artikelnummer:
1703.330
Montageschroeven
  • Montageschroeven
  • l: 45 mm
  • d: M10
  • Gewicht: 35 g
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1703. Wigverloopstuk – hoog
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Trekspanning
Categorie:
Productbeschrijving
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
FAQ - Multi-spanvijzel MS 125
Categorie:
Veel gestelde vraag
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."

 

Wat is het verschil tussen de MS125 en een gewone machinebankschroef?

Omdat hij een modulair ontwerp heeft en kan worden gecombineerd met een grote verscheidenheid aan bekken en bijbehorende accessoires, is de MS 125 aanzienlijk veelzijdiger dan een standaard machinebankschroef.