Productfilter
Uw selectie resulteerde in 24 resultaten
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
plunger rounded, standard spring load
Veerkracht1) F1 [N]:
8 N
Veerkracht1) F2 [N]:
11 N
Meer details
plunger rounded, standard spring load – Afbeelding 1, Roestvast staal
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : ~ 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : ~ 2,4 mm
r: 6,25 mm
Slag s: ~ 2,8 mm
Zeshoekige socket: 10
Veerkracht1) F1 : 8 N
Veerkracht1) F2 : 11 N
Gewicht: 12 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
plunger rounded, standard spring load
Veerkracht1) F1 [N]:
8 N
Veerkracht1) F2 [N]:
19 N
Meer details
plunger rounded, standard spring load – Afbeelding 1, Roestvast staal
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
r: 10 mm
Slag s: 5 mm
Zeshoekige socket: 20
Veerkracht1) F1 : 8 N
Veerkracht1) F2 : 19 N
Gewicht: 39 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
plunger rounded, standard spring load
Veerkracht1) F1 [N]:
17 N
Veerkracht1) F2 [N]:
33 N
Meer details
plunger rounded, standard spring load – Afbeelding 1, Roestvast staal
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
r: 13,75 mm
Slag s: 8,2 mm
Zeshoekige socket: 30
Veerkracht1) F1 : 17 N
Veerkracht1) F2 : 33 N
Gewicht: 93 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
plunger rounded, reinforced spring load
Veerkracht1) F1 [N]:
11 N
Veerkracht1) F2 [N]:
20 N
Meer details
plunger rounded, reinforced spring load – Afbeelding 1, Roestvast staal
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
r: 6,25 mm
Slag s: 2,8 mm
Zeshoekige socket: 10
Veerkracht1) F1 : 11 N
Veerkracht1) F2 : 20 N
Gewicht: 13 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
plunger rounded, reinforced spring load
Veerkracht1) F1 [N]:
19 N
Veerkracht1) F2 [N]:
45 N
Meer details
plunger rounded, reinforced spring load – Afbeelding 1, Roestvast staal
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
r: 10 mm
Slag s: 5 mm
Zeshoekige socket: 20
Veerkracht1) F1 : 19 N
Veerkracht1) F2 : 45 N
Gewicht: 40 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
plunger rounded, reinforced spring load
Veerkracht1) F1 [N]:
27 N
Veerkracht1) F2 [N]:
75 N
Meer details
plunger rounded, reinforced spring load – Afbeelding 1, Roestvast staal
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
r: 13,75 mm
Slag s: 8,2 mm
Zeshoekige socket: 30
Veerkracht1) F1 : 27 N
Veerkracht1) F2 : 75 N
Gewicht: 96 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
plunger wedge-shaped, standard spring load
Veerkracht1) F1 [N]:
8 N
Veerkracht1) F2 [N]:
11 N
Meer details
plunger wedge-shaped, standard spring load – Afbeelding 2, Roestvast staal
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
Slag s: 2,8 mm
Zeshoekige socket: 10
Veerkracht1) F1 : 8 N
Veerkracht1) F2 : 11 N
Gewicht: 12 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
plunger wedge-shaped, standard spring load
Veerkracht1) F1 [N]:
8 N
Veerkracht1) F2 [N]:
19 N
Meer details
plunger wedge-shaped, standard spring load – Afbeelding 2, Roestvast staal
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
Slag s: 5 mm
Zeshoekige socket: 20
Veerkracht1) F1 : 8 N
Veerkracht1) F2 : 19 N
Gewicht: 39 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
plunger wedge-shaped, standard spring load
Veerkracht1) F1 [N]:
17 N
Veerkracht1) F2 [N]:
33 N
Meer details
plunger wedge-shaped, standard spring load – Afbeelding 2, Roestvast staal
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
Slag s: 8,2 mm
Zeshoekige socket: 30
Veerkracht1) F1 : 17 N
Veerkracht1) F2 : 33 N
Gewicht: 93 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
plunger wedge-shaped, reinforced spring load
Veerkracht1) F1 [N]:
11 N
Veerkracht1) F2 [N]:
20 N
Meer details
plunger wedge-shaped, reinforced spring load – Afbeelding 2, Roestvast staal
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
Slag s: 2,8 mm
Zeshoekige socket: 10
Veerkracht1) F1 : 11 N
Veerkracht1) F2 : 20 N
Gewicht: 13 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
plunger wedge-shaped, reinforced spring load
Veerkracht1) F1 [N]:
19 N
Veerkracht1) F2 [N]:
45 N
Meer details
plunger wedge-shaped, reinforced spring load – Afbeelding 2, Roestvast staal
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
Slag s: 5 mm
Zeshoekige socket: 20
Veerkracht1) F1 : 19 N
Veerkracht1) F2 : 45 N
Gewicht: 40 g
show article view
Materiaal:
Roestvast staal
Versie:
plunger wedge-shaped, reinforced spring load
Veerkracht1) F1 [N]:
27 N
Veerkracht1) F2 [N]:
75 N
Meer details
plunger wedge-shaped, reinforced spring load – Afbeelding 2, Roestvast staal
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
Slag s: 8,2 mm
Zeshoekige socket: 30
Veerkracht1) F1 : 27 N
Veerkracht1) F2 : 75 N
Gewicht: 94 g
show article view
Versie:
plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load
Veerkracht1) F1 [N]:
8 N
Veerkracht1) F2 [N]:
11 N
Meer details
plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load – Afbeelding 1, thermoplast POM, zwart
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
r: 6,25 mm
Slag s: 2,8 mm
Zeshoekige socket: 10
Veerkracht1) F1 : 8 N
Veerkracht1) F2 : 11 N
Gewicht: 11 g
show article view
Versie:
plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load
Veerkracht1) F1 [N]:
8 N
Veerkracht1) F2 [N]:
19 N
Meer details
plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load – Afbeelding 1, thermoplast POM, zwart
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
r: 10 mm
Slag s: 5 mm
Zeshoekige socket: 20
Veerkracht1) F1 : 8 N
Veerkracht1) F2 : 19 N
Gewicht: 32 g
show article view
Versie:
plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load
Veerkracht1) F1 [N]:
17 N
Veerkracht1) F2 [N]:
33 N
Meer details
plunger rounded, smooth from thermoplastic, standard spring load – Afbeelding 1, thermoplast POM, zwart
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
r: 13,75 mm
Slag s: 8,2 mm
Zeshoekige socket: 30
Veerkracht1) F1 : 17 N
Veerkracht1) F2 : 33 N
Gewicht: 69 g
show article view
Versie:
plunger rounded, smooth from thermoplastic, reinforced spring load
Veerkracht1) F1 [N]:
11 N
Veerkracht1) F2 [N]:
20 N
Meer details
plunger rounded, smooth from thermoplastic, reinforced spring load – Afbeelding 1, thermoplast POM, zwart
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
r: 6,25 mm
Slag s: 2,8 mm
Zeshoekige socket: 10
Veerkracht1) F1 : 11 N
Veerkracht1) F2 : 20 N
Gewicht: 12 g
show article view
Versie:
plunger rounded, smooth from thermoplastic, reinforced spring load
Veerkracht1) F1 [N]:
19 N
Veerkracht1) F2 [N]:
45 N
Meer details
plunger rounded, smooth from thermoplastic, reinforced spring load – Afbeelding 1, thermoplast POM, zwart
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
r: 10 mm
Slag s: 5 mm
Zeshoekige socket: 20
Veerkracht1) F1 : 19 N
Veerkracht1) F2 : 45 N
Gewicht: 32 g
show article view
Versie:
plunger rounded, smooth from thermoplastic, reinforced spring load
Veerkracht1) F1 [N]:
27 N
Veerkracht1) F2 [N]:
75 N
Meer details
plunger rounded, smooth from thermoplastic, reinforced spring load – Afbeelding 1, thermoplast POM, zwart
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
r: 13,75 mm
Slag s: 8,2 mm
Zeshoekige socket: 30
Veerkracht1) F1 : 27 N
Veerkracht1) F2 : 75 N
Gewicht: 71 g
show article view
Versie:
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load
Veerkracht1) F1 [N]:
8 N
Veerkracht1) F2 [N]:
11 N
Meer details
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load – Afbeelding 2, thermoplast POM, zwart
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
Slag s: 2,8 mm
Zeshoekige socket: 10
Veerkracht1) F1 : 8 N
Veerkracht1) F2 : 11 N
Gewicht: 13 g
show article view
Versie:
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load
Veerkracht1) F1 [N]:
8 N
Veerkracht1) F2 [N]:
19 N
Meer details
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load – Afbeelding 2, thermoplast POM, zwart
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
Slag s: 5 mm
Zeshoekige socket: 20
Veerkracht1) F1 : 8 N
Veerkracht1) F2 : 19 N
Gewicht: 32 g
show article view
Versie:
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load
Veerkracht1) F1 [N]:
17 N
Veerkracht1) F2 [N]:
33 N
Meer details
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, standard spring load – Afbeelding 2, thermoplast POM, zwart
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
Slag s: 8,2 mm
Zeshoekige socket: 30
Veerkracht1) F1 : 17 N
Veerkracht1) F2 : 33 N
Gewicht: 69 g
show article view
Versie:
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, reinforced spring load
Veerkracht1) F1 [N]:
11 N
Veerkracht1) F2 [N]:
20 N
Meer details
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, reinforced spring load – Afbeelding 2, thermoplast POM, zwart
b1 : 22 mm
d1 : 3,3 mm
b2 : 16,5 mm
b3 : 7 mm
b4 : 10 mm
h1 : 4 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 6 mm
k1 : 14 mm
k2 : 4 mm
k3 : 8 mm
k4 : 4,5 mm
l1 : 2,8 mm
l2 : 4,8 mm
l3 : 2,4 mm
Slag s: 2,8 mm
Zeshoekige socket: 10
Veerkracht1) F1 : 11 N
Veerkracht1) F2 : 20 N
Gewicht: 14 g
show article view
Versie:
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, reinforced spring load
Veerkracht1) F1 [N]:
19 N
Veerkracht1) F2 [N]:
45 N
Meer details
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, reinforced spring load – Afbeelding 2, thermoplast POM, zwart
b1 : 32 mm
d1 : 5,4 mm
b2 : 27,5 mm
b3 : 10 mm
b4 : 16 mm
h1 : 5 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 9 mm
k1 : 21 mm
k2 : 5,5 mm
k3 : 12 mm
k4 : 10 mm
l1 : 5 mm
l2 : 7 mm
l3 : 3,1 mm
Slag s: 5 mm
Zeshoekige socket: 20
Veerkracht1) F1 : 19 N
Veerkracht1) F2 : 45 N
Gewicht: 32 g
show article view
Versie:
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, reinforced spring load
Veerkracht1) F1 [N]:
27 N
Veerkracht1) F2 [N]:
75 N
Meer details
plunger wedge-shaped, smooth from thermoplastic, reinforced spring load – Afbeelding 2, thermoplast POM, zwart
b1 : 39 mm
d1 : 6,5 mm
b2 : 35 mm
b3 : 14,5 mm
b4 : 22 mm
h1 : 6 mm
h2 +0,5: 1 mm
h3 : 12 mm
k1 : 27 mm
k2 : 6,5 mm
k3 : 15 mm
k4 : 13,5 mm
l1 : 8,2 mm
l2 : 10 mm
l3 : 4,7 mm
Slag s: 8,2 mm
Zeshoekige socket: 30
Veerkracht1) F1 : 27 N
Veerkracht1) F2 : 75 N
Gewicht: 71 g
show article view
Materiaal
Huls
Zamak, geplastificeerd, zwart gelijk RAL 9005, matte structuur
Drukstuk
roestvast staal 1.4542
thermoplast POM, zwart
Schroef
Veer
Montage
Montage met behulp van ringen ISO 7092.
Datasheet EH 22170. Spring Push Plungers – met montageflens, horizontaal
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conform RoHS
Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863
Bevat geen SVHC stoffen
Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.
Bevat geen propositie 65 stoffen
Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Vrij van conflictmineralen
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."