kle­min­zet­stuk­ken  laag 

EH 1702.

  • Voor het klemmen van onbewerkte delen 
  • Laagst mogelijke verlies in klemmarge
  • Klemhoogte: verstelbaar van 3.0 tot 4.5 mm

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

h [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
h [mm]:
5 mm
Artikelnummer:
1702.750
CAD
Documenten
kleminzetstukken 
  • h: 5 mm
  • Gewicht: 20 g
show article view
kleminzetstukken 

Materiaal

  • staal, gehard
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1702. kleminzetstukken  – laag 
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Grip spannen
Categorie:
Productbeschrijving
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
FAQ - Multi-spanvijzel MS 125
Categorie:
Veel gestelde vraag
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."

 

Wat is het verschil tussen de MS125 en een gewone machinebankschroef?

Omdat hij een modulair ontwerp heeft en kan worden gecombineerd met een grote verscheidenheid aan bekken en bijbehorende accessoires, is de MS 125 aanzienlijk veelzijdiger dan een standaard machinebankschroef.