Basis bek­ken Zacht

EH 1701.

  • Bekken van gehard staal
  • Voor zelfgemaakte speciale bekken
  • Gelieve bevestigingsschroeven los te bestellen (bestelnr. 1701.300)
  • Dit product wordt geleverd als paar 

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

Bek breed­te. [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Bek breed­te. [mm]:
125 mm
b [mm]:
125 mm
l [mm]:
25 mm
h [mm]:
40 mm
Artikelnummer:
1701.260
CAD
Documenten
Basis bekken
  • Bek breedte.: 125 mm
  • b: 125 mm
  • l: 25 mm
  • h: 40 mm
  • Gewicht: 1900 g
show article view
Basis bekken

Materiaal

  • gereedschapstaal
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1701. Basis bekken – Zacht
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conventioneel Klemmen
Categorie:
Productbeschrijving
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
FAQ - Multi-spanvijzel MS 125
Categorie:
Veel gestelde vraag
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."

 

Wat is het verschil tussen de MS125 en een gewone machinebankschroef?

Omdat hij een modulair ontwerp heeft en kan worden gecombineerd met een grote verscheidenheid aan bekken en bijbehorende accessoires, is de MS 125 aanzienlijk veelzijdiger dan een standaard machinebankschroef.