Werk­stuk stops

EH 1705.

  • Kan aan beide zijden van de bankschroef gemonteerd worden
  • Bevestiging schroefdraad M 8
  • Kan vooraf worden gemonteerd met diverse vaste afmetingen 
  • Vooraf instelbare positie van de derde as van het werkstuk

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

b min. [mm]
b max. [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
b min. [mm]:
27 mm
b max. [mm]:
59 mm
l1 [mm]:
34 mm
l2 [mm]:
31 mm
l3 [mm]:
27 mm
l4 [mm]:
19 mm
Artikelnummer:
1705.110
Documenten
Werkstuk stops
  • b min.: 27 mm
  • b max.: 59 mm
  • l1: 34 mm
  • l2: 31 mm
  • l3: 27 mm
  • l4: 19 mm
  • Gewicht: 417 g
show article view
Werkstuk stops

Materiaal

  • staal, gehard
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1705. Werkstuk stops
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
FAQ - Multi-spanvijzel MS 125
Categorie:
Veel gestelde vraag
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."

 

Wat is het verschil tussen de MS125 en een gewone machinebankschroef?

Omdat hij een modulair ontwerp heeft en kan worden gecombineerd met een grote verscheidenheid aan bekken en bijbehorende accessoires, is de MS 125 aanzienlijk veelzijdiger dan een standaard machinebankschroef.