Multi-span­vij­zel MS 125eco

EH 1700.

Het all-round klemsysteem is een klassieker voor conventioneel klemmen en opspannen. Het is geschikt voor alle gebruikelijke frezen. Klemmen van onbewerkte onderdelen, zaagsnedevrij of vlamsnijdend materiaal door penetratie van verharde, vervangbare grijpelementen in het werkstuk.

De MS 125eco is ontworpen voor het snel bewerken van onbewerkte / halffabrikaten en afgewerkte producten. Het is even geschikt voor grijpklemmen in de eerste klemming als voor conventioneel klemmen in de tweede klemming zonder opnieuw te monteren.

  • grondbekken voor hoge precisie bij het bewerken van werkstukken
  • hogedrukspindel met mechanische krachtversterker (bediening met momentsleutel)
  • tot 40 kN klemkracht (lineair oplopend, bij max. 30 Nm)
  • solide basis gemaakt van GGG 60, boven- en onderoppervlak
  • bedreigingen M8 aan beide zijden voor werkstukstop
  • nauwkeurige uitlijningssleuven in het bodemoppervlak van de grond voor een optimale uitlijning op de machinetafel

Leveringsomvang:

  • 1 stuk MS 125eco
  • 1 set stapbekken voor grijperbouten
  • 4 stuks grijpernoppen, puntig
  • 4 stuks klemelementen
  • 3 stuks sleutels

Alle componenten van het assortiment "conventioneel klemmen" en "gripklemmen" evenals de accessoires voor de Multi-Vice MS 125 zijn volledig compatibel met MS 125eco. Voor horizontale bewerking kunnen Halder-basiselementen (hoeken / kubussen) worden gebruikt.

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

Span­kracht max. [kN]

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Span­kracht max. [kN]:
40 kN
Artikelnummer:
1700.020
Documenten
Multi-spanvijzel
  • Spankracht max.: 40 kN
  • Gewicht: 33 kg
show article view
Multi-spanvijzel

Materiaal

  • nodulair staal (GGG60)
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Instruction Manual Multi-Vice MS 125eco
Categorie:
Handleiding
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Datasheet EH 1700. Multi-spanvijzel – MS 125eco
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Product description Multi-Vice MS 125eco
Categorie:
Productbeschrijving
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
FAQ - Multi-spanvijzel MS 125
Categorie:
Veel gestelde vraag
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
Categorie:
Documentatie
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden

Conform RoHS 

Voldoet aan Richtlijn 2011/65/EU en richtlijn 2015/863

 

Bevat geen SVHC stoffen

Bevat geen SVHC-stoffen met meer dan 0,1% w/w - SVHC-lijst per 23.01.2024.

 

Bevat geen propositie 65 stoffen

Geen propositie 65 stoffen inbegrepen
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Vrij van conflictmineralen

Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."

 

Wat is het verschil tussen de MS125 en een gewone machinebankschroef?

Omdat hij een modulair ontwerp heeft en kan worden gecombineerd met een grote verscheidenheid aan klauwen en bijbehorende apparatuur, is de MS 125 aanzienlijk veelzijdiger dan een standaard machinebankschroef.