Snap-On Pa­ral­lel­len  Klik

EH 1701.

  • Voor een nauwkeurige hoogte-instelling van het werkstuk
  • Hoogte [-]
  • Snap-on, met schroefbevestiging
  • Voor de hoge zijden van de bekken
  • Geleverd als paar

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

Bek breed­te. [mm]
l [mm]
h1 [mm]

Meer details

Artikelnummer
Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Bek breed­te. [mm]:
125 mm
l [mm]:
3 mm
h1 [mm]:
35 mm
Artikelnummer:
1701.190
Documenten
Snap-On Parallellen 
  • Bek breedte.: 125 mm
  • b1: 125 mm
  • b2: 88 mm
  • l: 3 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 12,25 mm
  • Gewicht: 250 g
show article view
Snap-On Parallellen 
Bek breed­te. [mm]:
125 mm
l [mm]:
3 mm
h1 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
1701.200
Documenten
Snap-On Parallellen 
  • Bek breedte.: 125 mm
  • b1: 125 mm
  • b2: 88 mm
  • l: 3 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 12,25 mm
  • Gewicht: 186 g
show article view
Snap-On Parallellen 

Materiaal

  • Verenstaal, gehard
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1701. Snap-On Parallellen  – Klik
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conventioneel Klemmen
Categorie:
Productbeschrijving
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
FAQ - Multi-spanvijzel MS 125
Categorie:
Veel gestelde vraag
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."

 

Wat is het verschil tussen de MS125 en een gewone machinebankschroef?

Omdat hij een modulair ontwerp heeft en kan worden gecombineerd met een grote verscheidenheid aan bekken en bijbehorende accessoires, is de MS 125 aanzienlijk veelzijdiger dan een standaard machinebankschroef.