Stap bek­ken

EH 1701.

  • Hoge en stapsgewijze kanten met draad voor parallellen
  • Klemoppervlakken
  • Extra draad aan de hoge kant voor het monteren van de HD bekken
  • Bevestigingen voor kliksystemen (bestelnr. 1701.190 -1701.200) aan de hoge kant van de bek 

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
Bek breed­te. [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
Vaste bek
Af­beel­ding:
1
Bek breed­te. [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
92 mm
l2 [mm]:
43 mm
h1 [mm]:
39,5 mm
h2 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
1701.100
CAD
Documenten
Stap bekken
  • Vaste bek – Afbeelding 1
  • Bek breedte.: 125 mm
  • b: 124,4 mm
  • l1: 92 mm
  • l2: 43 mm
  • l3: 34 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Gewicht: 3000 g
show article view
Stap bekken
Ver­sie:
Verplaatsbare bek
Af­beel­ding:
2
Bek breed­te. [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
70 mm
l2 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
39,5 mm
h2 [mm]:
20 mm
Artikelnummer:
1701.110
CAD
Documenten
Stap bekken
  • Verplaatsbare bek – Afbeelding 2
  • Bek breedte.: 125 mm
  • b: 124,4 mm
  • l1: 70 mm
  • l2: 40 mm
  • l3: 47 mm
  • h1: 39,5 mm
  • h2: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Gewicht: 2000 g
show article view
Stap bekken

Materiaal

  • staal, gehard
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1701. Stap bekken
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conventioneel Klemmen
Categorie:
Productbeschrijving
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
FAQ - Multi-spanvijzel MS 125
Categorie:
Veel gestelde vraag
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."

 

Wat is het verschil tussen de MS125 en een gewone machinebankschroef?

Omdat hij een modulair ontwerp heeft en kan worden gecombineerd met een grote verscheidenheid aan bekken en bijbehorende accessoires, is de MS 125 aanzienlijk veelzijdiger dan een standaard machinebankschroef.