Schar­nier bek­ken beweegbaar

EH 1701.

  • Een zijde glad, de andere zijde geribbeld.
  • 360° draaibaar
  • Gebruik in combinatie met geharde basisbekken (bestelnr. 1701.120)
  • Geschikt voor montage van verwisselbare parallellen (bestelnr. 1701.190 - 1701.200) 

Uw selectie resulteerde in 1 resultaten

Ver­sie
Bek breed­te. [mm]
l1 [mm]
h [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
Verplaatsbare bek
Bek breed­te. [mm]:
125 mm
l1 [mm]:
84 mm
h [mm]:
39,5 mm
Artikelnummer:
1701.180
CAD
Documenten
Scharnier bekken
  • Verplaatsbare bek
  • Bek breedte.: 125 mm
  • b: 124,4 mm
  • l1: 84 mm
  • l2: 62 mm
  • h: 39,5 mm
  • c: 24 mm
  • Gewicht: 3 kg
show article view
Scharnier bekken

Materiaal

  • staal, gehard
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1701. Scharnier bekken – beweegbaar
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
Conventioneel Klemmen
Categorie:
Productbeschrijving
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
FAQ - Multi-spanvijzel MS 125
Categorie:
Veel gestelde vraag
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."

 

Wat is het verschil tussen de MS125 en een gewone machinebankschroef?

Omdat hij een modulair ontwerp heeft en kan worden gecombineerd met een grote verscheidenheid aan bekken en bijbehorende accessoires, is de MS 125 aanzienlijk veelzijdiger dan een standaard machinebankschroef.