Kaken voor vijf-zij­di­ge be­wer­kin­gen

EH 1704.

  • Bijzonder geschikt voor vijf-zijdig verspanen
  • Betere toegankelijkheid voor gereedschap
  • Klemoppervlakten
  • Extra draad voor parallellen
  • Nauwkeurigheid door pull-down
  • Stabiliteit door vorm vergrendeling 

Uw selectie resulteerde in 2 resultaten

Ver­sie
Af­beel­ding
Bek breed­te. [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]
b4 [mm]
b5 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
h3 [mm]
h4 [mm]
a [mm]
c [mm]

Meer details

Artikelnummer
CAD / Documenten
Prijs [€]
Beschikbaar
Ver­sie:
Vaste bek
Af­beel­ding:
1
Bek breed­te. [mm]:
125 mm
b1 [mm]:
116 mm
b2 [mm]:
92 mm
b3 [mm]:
60 mm
b4 [mm]:
30 mm
b5 [mm]:
108 mm
l1 [mm]:
103 mm
l2 [mm]:
13,5 mm
l3 [mm]:
31 mm
l4 [mm]:
16,5 mm
h1 [mm]:
97,5 mm
h2 [mm]:
48 mm
h3 [mm]:
76 mm
h4 [mm]:
56 mm
a [mm]:
69 mm
c [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
1704.100
CAD
Documenten
Kaken voor vijf-zijdige bewerkingen
  • Vaste bek – Afbeelding 1
  • Bek breedte.: 125 mm
  • b1: 116 mm
  • b2: 92 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 30 mm
  • b5: 108 mm
  • l1: 103 mm
  • l2: 13,5 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 16,5 mm
  • h1: 97,5 mm
  • h2: 48 mm
  • h3: 76 mm
  • h4: 56 mm
  • a: 69 mm
  • c: 24 mm
  • Gewicht: 6 kg
show article view
Kaken voor vijf-zijdige bewerkingen
Ver­sie:
Verplaatsbare bek
Af­beel­ding:
2
Bek breed­te. [mm]:
125 mm
b1 [mm]:
116 mm
b2 [mm]:
92 mm
b3 [mm]:
60 mm
b4 [mm]:
30 mm
b5 [mm]:
108 mm
l1 [mm]:
87 mm
l2 [mm]:
13,5 mm
l3 [mm]:
30 mm
l4 [mm]:
16,5 mm
h1 [mm]:
97,5 mm
h2 [mm]:
48 mm
h3 [mm]:
76 mm
h4 [mm]:
56 mm
a [mm]:
38 mm
c [mm]:
24 mm
Artikelnummer:
1704.200
CAD
Documenten
Kaken voor vijf-zijdige bewerkingen
  • Verplaatsbare bek – Afbeelding 2
  • Bek breedte.: 125 mm
  • b1: 116 mm
  • b2: 92 mm
  • b3: 60 mm
  • b4: 30 mm
  • b5: 108 mm
  • l1: 87 mm
  • l2: 13,5 mm
  • l3: 30 mm
  • l4: 16,5 mm
  • h1: 97,5 mm
  • h2: 48 mm
  • h3: 76 mm
  • h4: 56 mm
  • a: 38 mm
  • c: 24 mm
  • Gewicht: 5 kg
show article view
Kaken voor vijf-zijdige bewerkingen

Materiaal

  • staal, plasma genitreerd
Titel
Categorie
Type
Directe download
Mand downloaden
Datasheet EH 1704. Kaken voor vijf-zijdige bewerkingen
Categorie:
Datasheet
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
5-zijdige bewerking
Categorie:
Productbeschrijving
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
FAQ - Multi-spanvijzel MS 125
Categorie:
Veel gestelde vraag
Type:
PDF
Directe download:
Mand downloaden:
Mand downloaden
De meest opwindende variant op het gebied van werkstukopspanning
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
Dit product bevat geen stoffen die worden aangeduid als conflictmineralen" zoals tantaal, tin, goud of wolfraam uit de Democratische Republiek Congo of aangrenzende landen."

 

Wat is het verschil tussen de MS125 en een gewone machinebankschroef?

Omdat hij een modulair ontwerp heeft en kan worden gecombineerd met een grote verscheidenheid aan bekken en bijbehorende accessoires, is de MS 125 aanzienlijk veelzijdiger dan een standaard machinebankschroef.