シートピン 先端部ピン形状

EH 22680.

精密でしっかりした台座やストッパーてとして使用。台座ピンはピン状の先端部のため、ごく狭い面でしか受けることのできないワークに対して有効です。

座面は、高周波焼入れ・研磨加工

検索結果は 28 ヒットしました

仕様
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付
図:
1
l1 ±0,01 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
製品番号:
22680.0402
CAD
資料
シートピン
  • オネジ付 – 図 1
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 10 mm
  • d3: 11 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 締付 トルク max.: 7 Nm
  • 重量: 7,7 g
show article view
シートピン
仕様:
オネジ付
図:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
製品番号:
22680.0404
CAD
資料
シートピン
  • オネジ付 – 図 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 11 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 締付 トルク max.: 7 Nm
  • 重量: 12 g
show article view
シートピン
仕様:
オネジ付
図:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
製品番号:
22680.0412
CAD
資料
シートピン
  • オネジ付 – 図 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 14,4 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 締付 トルク max.: 18 Nm
  • 重量: 17 g
show article view
シートピン
仕様:
オネジ付
図:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
製品番号:
22680.0414
CAD
資料
シートピン
  • オネジ付 – 図 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 14,4 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 締付 トルク max.: 18 Nm
  • 重量: 23 g
show article view
シートピン
仕様:
オネジ付
図:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
製品番号:
22680.0416
CAD
資料
シートピン
  • オネジ付 – 図 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 14,4 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 締付 トルク max.: 18 Nm
  • 重量: 20 g
show article view
シートピン
仕様:
オネジ付
図:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
製品番号:
22680.0418
CAD
資料
シートピン
  • オネジ付 – 図 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 14,4 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 締付 トルク max.: 18 Nm
  • 重量: 30 g
show article view
シートピン
仕様:
オネジ付
図:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
製品番号:
22680.0422
CAD
資料
シートピン
  • オネジ付 – 図 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 締付 トルク max.: 32 Nm
  • 重量: 30 g
show article view
シートピン
仕様:
オネジ付
図:
1
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
製品番号:
22680.0424
CAD
資料
シートピン
  • オネジ付 – 図 1
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 締付 トルク max.: 32 Nm
  • 重量: 51 g
show article view
シートピン
仕様:
オネジ付
図:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
製品番号:
22680.0426
CAD
資料
シートピン
  • オネジ付 – 図 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 締付 トルク max.: 32 Nm
  • 重量: 35 g
show article view
シートピン
仕様:
オネジ付
図:
1
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
製品番号:
22680.0428
CAD
資料
シートピン
  • オネジ付 – 図 1
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 締付 トルク max.: 32 Nm
  • 重量: 58 g
show article view
シートピン
仕様:
オネジ付
図:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
製品番号:
22680.0432
CAD
資料
シートピン
  • オネジ付 – 図 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 21,2 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 締付 トルク max.: 60 Nm
  • 重量: 48 g
show article view
シートピン
仕様:
オネジ付
図:
1
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
製品番号:
22680.0434
CAD
資料
シートピン
  • オネジ付 – 図 1
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 30 mm
  • d3: 21,2 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 締付 トルク max.: 60 Nm
  • 重量: 75 g
show article view
シートピン
仕様:
オネジ付
図:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
製品番号:
22680.0436
CAD
資料
シートピン
  • オネジ付 – 図 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 21,2 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 締付 トルク max.: 60 Nm
  • 重量: 56 g
show article view
シートピン
仕様:
オネジ付
図:
1
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
製品番号:
22680.0438
CAD
資料
シートピン
  • オネジ付 – 図 1
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 30 mm
  • d3: 21,2 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 締付 トルク max.: 60 Nm
  • 重量: 83 g
show article view
シートピン
仕様:
メネジ付
図:
2
l1 ±0,01 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
製品番号:
22680.0452
CAD
資料
シートピン
  • メネジ付 – 図 2
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l3: 8,5 mm
  • t: 6 mm
  • d3: 11 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 締付 トルク max.: 7 Nm
  • 重量: 5,7 g
show article view
シートピン
仕様:
メネジ付
図:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
製品番号:
22680.0454
CAD
資料
シートピン
  • メネジ付 – 図 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l3: 13,5 mm
  • t: 9 mm
  • d3: 11 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 締付 トルク max.: 7 Nm
  • 重量: 8,9 g
show article view
シートピン
仕様:
メネジ付
図:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
製品番号:
22680.0462
CAD
資料
シートピン
  • メネジ付 – 図 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l3: 13 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 14,4 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 締付 トルク max.: 18 Nm
  • 重量: 13 g
show article view
シートピン
仕様:
メネジ付
図:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
製品番号:
22680.0464
CAD
資料
シートピン
  • メネジ付 – 図 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 14 mm
  • d3: 14,4 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 締付 トルク max.: 18 Nm
  • 重量: 18 g
show article view
シートピン
仕様:
メネジ付
図:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
製品番号:
22680.0466
CAD
資料
シートピン
  • メネジ付 – 図 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l3: 13 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 14,4 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 締付 トルク max.: 18 Nm
  • 重量: 16 g
show article view
シートピン
仕様:
メネジ付
図:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
製品番号:
22680.0468
CAD
資料
シートピン
  • メネジ付 – 図 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 14 mm
  • d3: 14,4 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 締付 トルク max.: 18 Nm
  • 重量: 21 g
show article view
シートピン
仕様:
メネジ付
図:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
製品番号:
22680.0472
CAD
資料
シートピン
  • メネジ付 – 図 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l3: 12 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 19 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 締付 トルク max.: 32 Nm
  • 重量: 24 g
show article view
シートピン
仕様:
メネジ付
図:
2
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
製品番号:
22680.0474
CAD
資料
シートピン
  • メネジ付 – 図 2
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l3: 25 mm
  • t: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 締付 トルク max.: 32 Nm
  • 重量: 38 g
show article view
シートピン
仕様:
メネジ付
図:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
製品番号:
22680.0476
CAD
資料
シートピン
  • メネジ付 – 図 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l3: 12 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 19 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 締付 トルク max.: 32 Nm
  • 重量: 28 g
show article view
シートピン
仕様:
メネジ付
図:
2
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
製品番号:
22680.0478
CAD
資料
シートピン
  • メネジ付 – 図 2
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l3: 25 mm
  • t: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 締付 トルク max.: 32 Nm
  • 重量: 44 g
show article view
シートピン

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22680. シートピン – 先端部ピン形状