22680.0414 - シートピン
先端部ピン形状

精密で安定したサポートや突き当てとして使用できます。ピン状の先端部のため、ごく狭い面でしか受けることのできないワークに対しても有用です。

座面は、高周波焼入れ・研磨加工

この製品は 22680.0414 - シートピン 先端部ピン形状 / オネジ付 (l1 ±0,01: 40 mm, d1: M8, d2: 4 mm) 製品グループの1モデルです シートピン 先端部ピン形状 (EH 22680.)

仕様
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付
図:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
製品番号:
22680.0414
資料
シートピン
  • オネジ付 – 図 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 14,4 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 締付 トルク max.: 18 Nm
  • 重量: 23 g
シートピン

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22680.0414