22680.0426 - シートピン
先端部ピン形状

精密でしっかりした台座やストッパーてとして使用。台座ピンはピン状の先端部のため、ごく狭い面でしか受けることのできないワークに対して有効です。

座面は、高周波焼入れ・研磨加工

この製品は 22680.0426 - シートピン 先端部ピン形状 / オネジ付 (l1 ±0,01: 30 mm, d1: M10, d2: 8 mm) 製品グループの1モデルです シートピン 先端部ピン形状 (EH 22680.)

仕様
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付
図:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
製品番号:
22680.0426
資料
シートピン
  • オネジ付 – 図 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 締付 トルク max.: 32 Nm
  • 重量: 35 g
シートピン

材質

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 22680.0426