精密で安定したサポートや突き当てとして使用できます。ピン状の先端部のため、ごく狭い面でしか受けることのできないワークに対しても有用です。
座面は、高周波焼入れ・研磨加工
この製品は 22680.0454 - シートピン 先端部ピン形状 / メネジ付 (l1 ±0,01: 30 mm, d1: M6, d2: 4 mm) 製品グループの1モデルです シートピン 先端部ピン形状 (EH 22680.)
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
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers