d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 10 mm
- d2: 6,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 5 mm
- l3: 27 mm
- l4: 10,8 mm
- 取付穴 H11: 6 mm
- 二面せん断強度: 22 kN
- 引張り荷重 max. 注油なし: 8 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 16 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 15 mm
- d2: 6,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 5 mm
- l3: 27 mm
- l4: 10,8 mm
- 取付穴 H11: 6 mm
- 二面せん断強度: 22 kN
- 引張り荷重 max. 注油なし: 8 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 17 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 20 mm
- d2: 6,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 5 mm
- l3: 27 mm
- l4: 10,8 mm
- 取付穴 H11: 6 mm
- 二面せん断強度: 22 kN
- 引張り荷重 max. 注油なし: 8 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 18 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 25 mm
- d2: 6,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 5 mm
- l3: 27 mm
- l4: 10,8 mm
- 取付穴 H11: 6 mm
- 二面せん断強度: 22 kN
- 引張り荷重 max. 注油なし: 8 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 19 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 30 mm
- d2: 6,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 5 mm
- l3: 27 mm
- l4: 10,8 mm
- 取付穴 H11: 6 mm
- 二面せん断強度: 22 kN
- 引張り荷重 max. 注油なし: 8 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 19 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
6 mm
- d1 -0,04 -0,08: 6 mm
- l1 +0,6: 50 mm
- d2: 6,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 5 mm
- l3: 27 mm
- l4: 10,8 mm
- 取付穴 H11: 6 mm
- 二面せん断強度: 22 kN
- 引張り荷重 max. 注油なし: 8 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 24 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 15 mm
- d2: 8,7 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 6,3 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 取付穴 H11: 8 mm
- 二面せん断強度: 40 kN
- 引張り荷重 max. 注油なし: 15 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 21 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 20 mm
- d2: 8,7 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 6,3 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 取付穴 H11: 8 mm
- 二面せん断強度: 40 kN
- 引張り荷重 max. 注油なし: 15 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 23 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 25 mm
- d2: 8,7 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 6,3 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 取付穴 H11: 8 mm
- 二面せん断強度: 40 kN
- 引張り荷重 max. 注油なし: 15 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 25 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 30 mm
- d2: 8,7 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 6,3 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 取付穴 H11: 8 mm
- 二面せん断強度: 40 kN
- 引張り荷重 max. 注油なし: 15 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 27 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
- d1 -0,04 -0,08: 8 mm
- l1 +0,6: 50 mm
- d2: 8,7 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 6,3 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 取付穴 H11: 8 mm
- 二面せん断強度: 40 kN
- 引張り荷重 max. 注油なし: 15 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 40 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 15 mm
- d2: 12 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 8,7 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 取付穴 H11: 10 mm
- 二面せん断強度: 62 kN
- 引張り荷重 max. 注油なし: 30 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 30 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 20 mm
- d2: 12 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 8,7 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 取付穴 H11: 10 mm
- 二面せん断強度: 62 kN
- 引張り荷重 max. 注油なし: 30 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 34 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 25 mm
- d2: 12 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 8,7 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 取付穴 H11: 10 mm
- 二面せん断強度: 62 kN
- 引張り荷重 max. 注油なし: 30 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 37 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 30 mm
- d2: 12 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 8,7 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 取付穴 H11: 10 mm
- 二面せん断強度: 62 kN
- 引張り荷重 max. 注油なし: 30 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 40 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
- d1 -0,04 -0,08: 10 mm
- l1 +0,6: 50 mm
- d2: 12 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 8,7 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 取付穴 H11: 10 mm
- 二面せん断強度: 62 kN
- 引張り荷重 max. 注油なし: 30 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 52 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 20 mm
- d2: 14,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 9,5 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 取付穴 H11: 12 mm
- 二面せん断強度: 90 kN
- 引張り荷重 max. 注油なし: 32 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 42 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 30 mm
- d2: 14,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 9,5 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 取付穴 H11: 12 mm
- 二面せん断強度: 90 kN
- 引張り荷重 max. 注油なし: 32 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 51 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 40 mm
- d2: 14,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 9,5 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 取付穴 H11: 12 mm
- 二面せん断強度: 90 kN
- 引張り荷重 max. 注油なし: 32 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 60 g
show article view
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
- d1 -0,04 -0,08: 12 mm
- l1 +0,6: 50 mm
- d2: 14,5 mm
- d3: 38 mm
- d4: 17,3 mm
- l2 ±1: 9,5 mm
- l3: 28,6 mm
- l4: 10,8 mm
- 取付穴 H11: 12 mm
- 二面せん断強度: 90 kN
- 引張り荷重 max. 注油なし: 32 N
- 使用環境温度範囲 min.: -30 °C
- 使用環境温度範囲 max.: 80 °C
- 重量: 69 g
show article view
材質
ピン部
グリップ
バネ
備考
安全上の注意:ボールはバネで支持されているタイプです。EH 22340., EH 22350., EH 22360., EH 22370., EH 22380. などとは異なり、ボールはロックされません。
データシート EH 22400. ソケット・ピン – スプリング加圧ボール付
アクセサリー
保持ケーブル EH 22400. 用の取付穴付。
その他の製品