EH 22360.
薄板などを簡単に、遊びなく結合することができます。ピンのストロークは 5 mmで、板を溶接する際に固定したり、保護版を止めたり、ドアを閉じたりする目的に利用できます。
いずれの仕様も耐食性に優れています。
扱いやすい形状のグリップ。
検索結果は 8 ヒットしました
詳細情報
ピン部
グリップ
バネ
ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。
保持ケーブル EH 22400. 用の取付穴付。
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象
鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/
本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.