薄板などを簡単に、遊びなく結合することができます。ピンのストロークは 5 mmで、板を溶接する際に固定したり、保護版を止めたり、ドアを閉じたりする目的に利用できます。
いずれの仕様も耐食性に優れています。
扱いやすい形状のグリップ。
この製品は 22360.0020 - クランピングピン セルフ・ロッキング、長さ補正型 / (d1 -0,04 -0,08: 8 mm, l1: 0 mm – 5 mm) 製品グループの1モデルです クランピングピン セルフ・ロッキング、長さ補正型 (EH 22360.)
ピン部
グリップ
バネ
ボタンを押すと、ボールのロックが解除されます。
鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合
鉛を含有します-2024年1月23日SVHC [REACH]リスト対象