リフティング・ピン セルフロック

EH 22350.

スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無い構造となっています。アイボルト用などのようなネジ穴は不要です

いずれの仕様も耐食性に優れています。

検索結果は 24 ヒットしました

d1 -0,04 -0,08 [mm]
l1 +0,6 [mm]
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
1,5 kN
製品番号:
22350.0601
CAD
資料
リフティングピン
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 1,5 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 1,2 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 5 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 266 g
show article view
リフティングピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
1,5 kN
製品番号:
22350.0602
CAD
資料
リフティングピン
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 1,5 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 1,2 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 269 g
show article view
リフティングピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
1,5 kN
製品番号:
22350.0604
CAD
資料
リフティングピン
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 1,5 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 1,2 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 270 g
show article view
リフティングピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
1,5 kN
製品番号:
22350.0606
CAD
資料
リフティングピン
  • d1 -0,04 -0,08: 8 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,35 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 9,85 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 1,5 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 1,2 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • 取付穴 H11: 8 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 278 g
show article view
リフティングピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
10 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
1,5 kN
製品番号:
22350.0611
CAD
資料
リフティングピン
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 10 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 1,5 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 1,2 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 5 mm
  • 取付穴 H11: 8,3 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 266 g
show article view
リフティングピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
1,5 kN
製品番号:
22350.0612
CAD
資料
リフティングピン
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 1,5 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 1,2 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • 取付穴 H11: 8,3 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 266 g
show article view
リフティングピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
1,5 kN
製品番号:
22350.0614
CAD
資料
リフティングピン
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 1,5 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 1,2 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • 取付穴 H11: 8,3 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 273 g
show article view
リフティングピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
8,3 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
1,5 kN
製品番号:
22350.0616
CAD
資料
リフティングピン
  • d1 -0,04 -0,08: 8,3 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 9,65 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 10,05 mm
  • l2 ±0,5: 8,75 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 1,5 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 1,2 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 0,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • 取付穴 H11: 8,3 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 235 g
show article view
リフティングピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
2,7 kN
製品番号:
22350.0621
CAD
資料
リフティングピン
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 2,7 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 2,4 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 2,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 277 g
show article view
リフティングピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
2,7 kN
製品番号:
22350.0623
CAD
資料
リフティングピン
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 2,7 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 2,4 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 2,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 277 g
show article view
リフティングピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
2,7 kN
製品番号:
22350.0625
CAD
資料
リフティングピン
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 2,7 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 2,4 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 2,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 299 g
show article view
リフティングピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
10 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
2,7 kN
製品番号:
22350.0627
CAD
資料
リフティングピン
  • d1 -0,04 -0,08: 10 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 11,7 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 12,2 mm
  • l2 ±0,5: 10,2 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 2,7 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 2,4 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 2,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • 取付穴 H11: 10 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 291 g
show article view
リフティングピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
15 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
3,5 kN
製品番号:
22350.0631
CAD
資料
リフティングピン
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 15 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 3,5 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 3,2 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 10 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 282 g
show article view
リフティングピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
3,5 kN
製品番号:
22350.0633
CAD
資料
リフティングピン
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 3,5 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 3,2 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 289 g
show article view
リフティングピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
35 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
3,5 kN
製品番号:
22350.0635
CAD
資料
リフティングピン
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 35 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 3,5 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 3,2 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 299 g
show article view
リフティングピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
12 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
3,5 kN
製品番号:
22350.0637
CAD
資料
リフティングピン
  • d1 -0,04 -0,08: 12 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 14,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 14,7 mm
  • l2 ±0,5: 11 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 3,5 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 3,2 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • 取付穴 H11: 12 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 309 g
show article view
リフティングピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
3,8 kN
製品番号:
22350.0651
CAD
資料
リフティングピン
  • d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 16,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 16,7 mm
  • l2 ±0,5: 13 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 3,8 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 3,5 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • 取付穴 H11: 13,8 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 302 g
show article view
リフティングピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
3,8 kN
製品番号:
22350.0653
CAD
資料
リフティングピン
  • d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 16,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 16,7 mm
  • l2 ±0,5: 13 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 3,8 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 3,5 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 35 mm
  • 取付穴 H11: 13,8 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 360 g
show article view
リフティングピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
13,8 mm
l1 +0,6 [mm]:
75 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
3,8 kN
製品番号:
22350.0655
CAD
資料
リフティングピン
  • d1 -0,04 -0,08: 13,8 mm
  • l1 +0,6: 75 mm
  • d2: 16,2 mm
  • d3: 21,5 mm
  • d4 min.: 16,7 mm
  • l2 ±0,5: 13 mm
  • l3: 25,7 mm
  • l4: 36 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 87,5 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 3,8 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 3,5 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 2,8 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 35 mm
  • 取付穴 H11: 13,8 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 391 g
show article view
リフティングピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
25 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
4,8 kN
製品番号:
22350.0641
CAD
資料
リフティングピン
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 25 mm
  • d2: 18,6 mm
  • d3: 25 mm
  • d4 min.: 19,2 mm
  • l2 ±0,5: 15,1 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 44,5 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 92,8 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 4,8 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 4,5 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 4,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 15 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 385 g
show article view
リフティングピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
4,8 kN
製品番号:
22350.0643
CAD
資料
リフティングピン
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 18,6 mm
  • d3: 25 mm
  • d4 min.: 19,2 mm
  • l2 ±0,5: 15,1 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 44,5 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 92,8 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 4,8 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 4,5 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 4,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 35 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 424 g
show article view
リフティングピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
16 mm
l1 +0,6 [mm]:
75 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
4,8 kN
製品番号:
22350.0645
CAD
資料
リフティングピン
  • d1 -0,04 -0,08: 16 mm
  • l1 +0,6: 75 mm
  • d2: 18,6 mm
  • d3: 25 mm
  • d4 min.: 19,2 mm
  • l2 ±0,5: 15,1 mm
  • l3: 31 mm
  • l4: 44,5 mm
  • l5: 27 mm
  • l6: 30 mm
  • l7: 49 mm
  • l8: 92,8 mm
  • l9: 21,5 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 4,8 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 4,5 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 4,1 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 40 mm
  • 取付穴 H11: 16 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 467 g
show article view
リフティングピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
50 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
10 kN
製品番号:
22350.0673
CAD
資料
リフティングピン
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 50 mm
  • d2: 24,5 mm
  • d3: 30 mm
  • d4 min.: 25,2 mm
  • l2 ±0,5: 19,7 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 52 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 114 mm
  • l9: 26 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 10 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 8,5 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 6,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 25 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 709 g
show article view
リフティングピン
d1 -0,04 -0,08 [mm]:
20 mm
l1 +0,6 [mm]:
75 mm
耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1 [kN]:
10 kN
製品番号:
22350.0675
CAD
資料
リフティングピン
  • d1 -0,04 -0,08: 20 mm
  • l1 +0,6: 75 mm
  • d2: 24,5 mm
  • d3: 30 mm
  • d4 min.: 25,2 mm
  • l2 ±0,5: 19,7 mm
  • l3: 36,5 mm
  • l4: 52 mm
  • l5: 32,6 mm
  • l6: 36 mm
  • l7: 56 mm
  • l8: 114 mm
  • l9: 26 mm
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F1: 10 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F2: 8,5 kN
  • 耐荷重 DIN EN 13155に準拠 F3: 6,5 kN
  • x   min.: 1,5 mm
  • x   max.: 30 mm
  • 取付穴 H11: 20 mm
  • 使用環境温度範囲 max.: 250 °C
  • 重量: 776 g
show article view
リフティングピン

材質

ピン部

  • 熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理

操作ボタン

  • アルミニウム、赤色酸化皮膜処理

シャックル

  • 熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理

バネ

  • ステンレス鋼

組立

ワークにH11のドリル穴があれば十分です。

取付方法:

  1. ボタンを押しこみます。
  2. リフティングピンを挿入します。
  3. ボタンを離します (ボタンが戻ったことを確認して下さい)

取外し方法:

  1. ボタンを押しこみます。
  2. リフティング ピンを取外します。
  3. ボタンを離します。

取り扱い

個々のリフティング・ピンに、EG遵守宣言を含んだ取扱説明書が添付されます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
FAQ - リフティング・ピン
カテゴリー:
よくある問い合わせ
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
データシート EH 22350. リフティング・ピン – セルフロック
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Original operating instructions lifting pins
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
リフティングピン (EH 22350.)の概略版操作マニュアル
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Flyer Lifting Devices
カテゴリー:
情報用素材
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.

 

リフティングピンと、ネジ山クランプ式リフティングピンの違いは何ですか?

対象物にタップ穴があれば、ネジ山クランプ式リフティングピンで移動、吊り上げが可能です。リフティングピンは、貫通穴であれば素早く取付けることが出来ます。貫通穴加工が出来ない場合、例えば、薄い壁材、柔らかい材質、ロケーティングブッシュを使うことで使用できるようになります。

リフティングピンを取付ける際に考慮するべきことは何ですか?

穴公差 H11が、取付穴に適用されていることです。リフティングピンは、どのような場合でも完全に穴に挿入されていなければなりません。 このCEマーク付きの、認証機関TÜVの承認を受けている吊り具は、取扱説明書を使用前に確認する必要があります。

球面支持ピンの軸方向荷重許容値はどのくらいか?

最大負荷能力は、使用する機種によって異なる。DIN EN 13155 規格に基づくテストの数値は1.5kN(直径8)~10kN(直径20)の範囲内となっている。斜め方向又は90°方向にかかる力に対しては、より低い値が適用される。詳細については、製品データシートを参照する。

何個からリフティングピンを特別なサイズで製作出来きますか?

最低10個からご注文を受けております。カスタム品は、お気軽にお問合せ下さい。

リフティングピン、ネジ山クランプ式リフティングピンのTÜV認証とCEマークの違いは何ですか? 

ネジ山クランプ式リフティングピンとリフティングピンは、重量物の吊り上げ機器として、機械指令2006/42/ECとCEマークへの適合は必須となっています。CEマークは、リフティングピン、ネジ山クランプ式リフティングピンの最大許容荷重、その他の仕様を定めています。この数値は、社内の設計理論値と繰り返しテストにより決定されています。 リフティングピンとネジ山クランプ式リフティングピンは、この数値をTÜVで再テストされ、承認をされたことにより認証を受けています。 特殊仕様の場合は、CEマークを省き、かつ許容荷重の表示もなくすことで製作が可能となっています。従って、設計の理論計算も無く、テストも実施されません。必要であれば、カスタム品が標準品のリフティングピン、ネジ山クランプ式リフティングピンに類似している場合に限り、参考許容荷重とともに、CEマークを付けることが出来ます。TÜV認証は、各サイズごとに追加料金をもって、特別に TÜVに注文することが出来ます。 認証については、お問合せ下さい。

リフティングピンの生産ロットは、表示されていますか?

その通りです。生産日に加えて、シリアル番号をリフティングピンに表示しています。

どの材質で、リフティングピンは作られていますか?

熱処理鋼を熱処理し、マンガン・リン酸塩処理を施したタイプと、ステンレス鋼1.4542 を析出硬化処理したタイプがあり、用途により選択します。荷重データは、カタログの仕様データをご覧ください。

リフティングピンの寿命は、どれくらいですか?

使われている環境、用途に左右されますので、使用可能年数を明示することは出来ません。リフティングピンが損傷した場合、例えば亀裂、歪みの発生、直ちに使用を中止して下さい。このような目視や機能チェックは、使用前に毎回行うことを義務付けて下さい。さらに、リフティングピンは、このような安全検査を、社内の安全委員会などが主導して、毎年行うことが必要です。 

リフティングピンを、作業者の安全装置として使うことは可能ですか?

リフティングピンを、作業者の安全保護の目的で使用することは許可されていません。もし、このような目的で使う場合は、作業者の安全保護器具メーカーの認証を特別に受けることが必要です。