スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無い構造となっています。アイボルト用などのようなネジ穴は不要です
いずれの仕様も耐食性に優れています。
この製品は 22350.0635 - リフティングピン セルフロック / (d1 -0,04 -0,08: 12 mm, l1 +0,6: 35 mm) 製品グループの1モデルです リフティング・ピン セルフロック (EH 22350.)
ピン部
操作ボタン
シャックル
バネ
ワークにH11のドリル穴があれば十分です。
個々のリフティング・ピンに、EG遵守宣言を含んだ取扱説明書が添付されます。