EH 23111.
位置決めクランプ・ピンはワークやパレット、治具などを素早く確実にクランプ、締結、調整、交換する等の用途に使われます
検索結果は 16 ヒットしました
詳細情報
クランプねじを締め付けると、ピン全体が4個のボールによりロケーティング・ブッシュの内径にセンタリングされると同時にクランプされます。クランプねじを締めるには、取外しのできるグリップ(製品番号23111.0900/.0902)を使うか、通常の六角レンチを使います。
オプションとして、適合するブッシュがあります
Contacts
Contact Form
Information Material
News
Have a look to our current new parts: