ロケーティングブッシュ 位置決めクランプ・ピン用、ねじ止めタイプ

EH 23111.

この位置決めクランプピン用のブッシュは、相手方と組合わせて取付けます。

検索結果は 8 ヒットしました

材質
d1 F6 [mm]
d2 -0,01 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染
d1 F6 [mm]:
16 mm
d2 -0,01 [mm]:
36,99 mm
製品番号:
23111.0782
CAD
資料
ロケーティングブッシュ
  • 焼入れ鋼
  • d1 F6: 16 mm
  • d2 -0,01: 36,99 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 36,5 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 8 mm
  • d7: 29 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 11,56 mm
  • l3: 約 7 mm
  • 取付穴 D2 H7: 37 mm
  • 取付穴 D5: M4
  • 取付穴 D8 +1: 20 mm
  • 取付穴 D9: 38,5 mm
  • 取付穴 T1 ±0,02: 11,91 mm
  • 取付穴 T2: 22 mm
  • 取付穴 T3: 12 mm
  • 重量: 73 g
show article view
ロケーティングブッシュ
材質:
焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染
d1 F6 [mm]:
20 mm
d2 -0,01 [mm]:
44,99 mm
製品番号:
23111.0784
CAD
資料
ロケーティングブッシュ
  • 焼入れ鋼
  • d1 F6: 20 mm
  • d2 -0,01: 44,99 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 44,5 mm
  • d5: 5,5 mm
  • d6: 10 mm
  • d7: 35 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 15,82 mm
  • l3: 約 10 mm
  • 取付穴 D2 H7: 45 mm
  • 取付穴 D5: M5
  • 取付穴 D8 +1: 25 mm
  • 取付穴 D9: 46,5 mm
  • 取付穴 T1 ±0,02: 16,21 mm
  • 取付穴 T2: 22 mm
  • 取付穴 T3: 12 mm
  • 重量: 132 g
show article view
ロケーティングブッシュ
材質:
焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染
d1 F6 [mm]:
25 mm
d2 -0,01 [mm]:
54,99 mm
製品番号:
23111.0786
CAD
資料
ロケーティングブッシュ
  • 焼入れ鋼
  • d1 F6: 25 mm
  • d2 -0,01: 54,99 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 54,5 mm
  • d5: 6,6 mm
  • d6: 11 mm
  • d7: 42 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 19,94 mm
  • l3: 約 13,5 mm
  • 取付穴 D2 H7: 55 mm
  • 取付穴 D5: M6
  • 取付穴 D8 +1: 31 mm
  • 取付穴 D9: 56,5 mm
  • 取付穴 T1 ±0,02: 20,32 mm
  • 取付穴 T2: 28 mm
  • 取付穴 T3: 14 mm
  • 重量: 264 g
show article view
ロケーティングブッシュ
材質:
焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染
d1 F6 [mm]:
30 mm
d2 -0,01 [mm]:
59,99 mm
製品番号:
23111.0788
CAD
資料
ロケーティングブッシュ
  • 焼入れ鋼
  • d1 F6: 30 mm
  • d2 -0,01: 59,99 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: 59,5 mm
  • d5: 6,6 mm
  • d6: 11 mm
  • d7: 48 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 21,77 mm
  • l3: 約 15 mm
  • 取付穴 D2 H7: 60 mm
  • 取付穴 D5: M6
  • 取付穴 D8 +1: 37 mm
  • 取付穴 D9: 61,5 mm
  • 取付穴 T1 ±0,02: 22,15 mm
  • 取付穴 T2: 28 mm
  • 取付穴 T3: 14 mm
  • 重量: 318 g
show article view
ロケーティングブッシュ
材質:
ステンレス鋼、焼入れ
d1 F6 [mm]:
16 mm
d2 -0,01 [mm]:
36,99 mm
製品番号:
23111.0882
CAD
資料
ロケーティングブッシュ
  • ステンレス鋼
  • d1 F6: 16 mm
  • d2 -0,01: 36,99 mm
  • d3: 20 mm
  • d4: 36,5 mm
  • d5: 4,5 mm
  • d6: 8 mm
  • d7: 29 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 11,56 mm
  • l3: 約 7 mm
  • 取付穴 D2 H7: 37 mm
  • 取付穴 D5: M4
  • 取付穴 D8 +1: 20 mm
  • 取付穴 D9: 38,5 mm
  • 取付穴 T1 ±0,02: 11,91 mm
  • 取付穴 T2: 22 mm
  • 取付穴 T3: 12 mm
  • 重量: 73 g
show article view
ロケーティングブッシュ
材質:
ステンレス鋼、焼入れ
d1 F6 [mm]:
20 mm
d2 -0,01 [mm]:
44,99 mm
製品番号:
23111.0884
CAD
資料
ロケーティングブッシュ
  • ステンレス鋼
  • d1 F6: 20 mm
  • d2 -0,01: 44,99 mm
  • d3: 25 mm
  • d4: 44,5 mm
  • d5: 5,5 mm
  • d6: 10 mm
  • d7: 35 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 15,82 mm
  • l3: 約 10 mm
  • 取付穴 D2 H7: 45 mm
  • 取付穴 D5: M5
  • 取付穴 D8 +1: 25 mm
  • 取付穴 D9: 46,5 mm
  • 取付穴 T1 ±0,02: 16,21 mm
  • 取付穴 T2: 22 mm
  • 取付穴 T3: 12 mm
  • 重量: 132 g
show article view
ロケーティングブッシュ
材質:
ステンレス鋼、焼入れ
d1 F6 [mm]:
25 mm
d2 -0,01 [mm]:
54,99 mm
製品番号:
23111.0886
CAD
資料
ロケーティングブッシュ
  • ステンレス鋼
  • d1 F6: 25 mm
  • d2 -0,01: 54,99 mm
  • d3: 31 mm
  • d4: 54,5 mm
  • d5: 6,6 mm
  • d6: 11 mm
  • d7: 42 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 19,94 mm
  • l3: 約 13,5 mm
  • 取付穴 D2 H7: 55 mm
  • 取付穴 D5: M6
  • 取付穴 D8 +1: 31 mm
  • 取付穴 D9: 56,5 mm
  • 取付穴 T1 ±0,02: 20,32 mm
  • 取付穴 T2: 28 mm
  • 取付穴 T3: 14 mm
  • 重量: 264 g
show article view
ロケーティングブッシュ
材質:
ステンレス鋼、焼入れ
d1 F6 [mm]:
30 mm
d2 -0,01 [mm]:
59,99 mm
製品番号:
23111.0888
CAD
資料
ロケーティングブッシュ
  • ステンレス鋼
  • d1 F6: 30 mm
  • d2 -0,01: 59,99 mm
  • d3: 37 mm
  • d4: 59,5 mm
  • d5: 6,6 mm
  • d6: 11 mm
  • d7: 48 mm
  • l1: 5,25 mm
  • l2: 21,77 mm
  • l3: 約 15 mm
  • 取付穴 D2 H7: 60 mm
  • 取付穴 D5: M6
  • 取付穴 D8 +1: 37 mm
  • 取付穴 D9: 61,5 mm
  • 取付穴 T1 ±0,02: 22,15 mm
  • 取付穴 T2: 28 mm
  • 取付穴 T3: 14 mm
  • 重量: 318 g
show article view
ロケーティングブッシュ

材質

  • 焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染
  • ステンレス鋼、焼入れ

組立

このロケーティング・ブッシュは圧入タイプで、マシン・テーブルやベース・プレートなどにねじで取り付けて使います。

取付用のねじは同梱されています。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23111. ロケーティングブッシュ – 位置決めクランプ・ピン用、ねじ止めタイプ
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
位置決めクランプピン取扱説明書 抜粋 (EH 23111.)
カテゴリー:
取扱説明書
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
位置決めクランプピン
カテゴリー:
製品説明