- 焼入れ鋼
- d1 F6: 16 mm
- d2 +0,01: 22,03 mm
- d3: 20 mm
- d4: 28,6 mm
- l1: 5,25 mm
- l2: 6,9 mm
- l3: 12,1 mm
- 取付穴 D2 H7: 22 mm
- 取付穴 D5 +1: 31 mm
- 取付穴 T1 ±0,02: 7,25 mm
- 取付穴 T2 min.: 22 mm
- 重量: 22 g
show article view
- 焼入れ鋼
- d1 F6: 20 mm
- d2 +0,01: 28,03 mm
- d3: 25 mm
- d4: 32,2 mm
- l1: 5,25 mm
- l2: 8,42 mm
- l3: 17,1 mm
- 取付穴 D2 H7: 28 mm
- 取付穴 D5 +1: 34 mm
- 取付穴 T1 ±0,02: 8,75 mm
- 取付穴 T2 min.: 22 mm
- 重量: 39 g
show article view
- 焼入れ鋼
- d1 F6: 25 mm
- d2 +0,01: 35,03 mm
- d3: 31 mm
- d4: 40,2 mm
- l1: 5,25 mm
- l2: 10,22 mm
- l3: 21 mm
- 取付穴 D2 H7: 35 mm
- 取付穴 D5 +1: 42 mm
- 取付穴 T1 ±0,02: 10,55 mm
- 取付穴 T2 min.: 28 mm
- 重量: 79 g
show article view
- 焼入れ鋼
- d1 F6: 30 mm
- d2 +0,01: 42,03 mm
- d3: 37 mm
- d4: 48,2 mm
- l1: 5,25 mm
- l2: 10,63 mm
- l3: 21,8 mm
- 取付穴 D2 H7: 42 mm
- 取付穴 D5 +1: 50 mm
- 取付穴 T1 ±0,02: 10,95 mm
- 取付穴 T2 min.: 28 mm
- 重量: 118 g
show article view
- ステンレス鋼
- d1 F6: 16 mm
- d2 +0,01: 22,03 mm
- d3: 20 mm
- d4: 28,6 mm
- l1: 5,25 mm
- l2: 6,9 mm
- l3: 12,1 mm
- 取付穴 D2 H7: 22 mm
- 取付穴 D5 +1: 31 mm
- 取付穴 T1 ±0,02: 7,25 mm
- 取付穴 T2 min.: 22 mm
- 重量: 22 g
show article view
- ステンレス鋼
- d1 F6: 20 mm
- d2 +0,01: 28,03 mm
- d3: 25 mm
- d4: 32,2 mm
- l1: 5,25 mm
- l2: 8,42 mm
- l3: 17,1 mm
- 取付穴 D2 H7: 28 mm
- 取付穴 D5 +1: 34 mm
- 取付穴 T1 ±0,02: 8,75 mm
- 取付穴 T2 min.: 22 mm
- 重量: 39 g
show article view
- ステンレス鋼
- d1 F6: 25 mm
- d2 +0,01: 35,03 mm
- d3: 31 mm
- d4: 40,2 mm
- l1: 5,25 mm
- l2: 10,22 mm
- l3: 21 mm
- 取付穴 D2 H7: 35 mm
- 取付穴 D5 +1: 42 mm
- 取付穴 T1 ±0,02: 10,55 mm
- 取付穴 T2 min.: 28 mm
- 重量: 79 g
show article view
- ステンレス鋼
- d1 F6: 30 mm
- d2 +0,01: 42,03 mm
- d3: 37 mm
- d4: 48,2 mm
- l1: 5,25 mm
- l2: 10,63 mm
- l3: 21,8 mm
- 取付穴 D2 H7: 42 mm
- 取付穴 D5 +1: 50 mm
- 取付穴 T1 ±0,02: 10,95 mm
- 取付穴 T2 min.: 28 mm
- 重量: 118 g
show article view
組立
位置決めクランプピン用のロケーティング・ブッシュは、マシン・テーブルやベース・プレートなどに圧入して使います。
データシート EH 23111. ロケーティングブッシュ – 位置決めクランプ・ピン用、圧入タイプ
Original Instruction Manual Positioning Clamping Pins (EH 23111.)
位置決めクランプピン取扱説明書 抜粋 (EH 23111.)