クランプネジ

クランプネジ (Tボルト、T溝用ボルト、スタッドボルト) DIN 787、DIN 6379準拠

クランプ用ネジは、DIN規格に準拠した標準品です。クランプ用ネジは、スタッドボルト、T-スロットボルトとも呼ばれます。クランプ用ネジは、様々な産業の色々な用途、接続、クランプ等に使うことが出来ます。 DIN 508規格Tナット (EH 23010./23020.)、DIN 6330規格ナット (EH 23070.)、DIN 6340規格ワッシャー (EH 23060.)と組み合わせて使うことで、クランプ用スタッドとして使うことが出来ます。 

幅広い製品ラインアップには、色々なタイプが標準在庫されています:

  • T-ボルト、DIN 787
  • DIN 6379スタッドボルト、Tナット (ナット)用
  • DIN 6379スタッドボルト(b1長いタイプ)、Tナット(ナット)用
  • DIN 6379類似、六角穴付きスタッドボルト、Tナット (ナット)用