Tボルト DIN 787

EH 23030.

Tボルトは、ナットEH23070.(DIN6330)や平面ワッシャーEH23060.(DIN6340)と組み合わせて、クランプ・セットとして使うことができます。

これらのTボルトは、転造ねじです

検索結果は 66 ヒットしました

仕様
T溝幅 [mm]
d [mm]
l [mm]
e [mm]
k [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
強度クラス 10.9
T溝幅 [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
25 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
製品番号:
23030.0061
CAD
資料
Tボルト
  • 強度クラス 10.9
  • T溝幅: 6 mm
  • d: M6
  • l: 25 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 15 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 7,7 g
show article view
Tボルト
仕様:
強度クラス 10.9
T溝幅 [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
40 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
製品番号:
23030.0062
CAD
資料
Tボルト
  • 強度クラス 10.9
  • T溝幅: 6 mm
  • d: M6
  • l: 40 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 28 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 10 g
show article view
Tボルト
仕様:
強度クラス 10.9
T溝幅 [mm]:
6 mm
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
10 mm
k [mm]:
4 mm
製品番号:
23030.0063
CAD
資料
Tボルト
  • 強度クラス 10.9
  • T溝幅: 6 mm
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • a: 5,6 mm
  • b: 40 mm
  • e: 10 mm
  • k: 4 mm
  • 重量: 14 g
show article view
Tボルト
仕様:
強度クラス 10.9
T溝幅 [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
32 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
製品番号:
23030.0081
CAD
資料
Tボルト
  • 強度クラス 10.9
  • T溝幅: 8 mm
  • d: M8
  • l: 32 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 22 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 19 g
show article view
Tボルト
仕様:
強度クラス 10.9
T溝幅 [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
製品番号:
23030.0082
CAD
資料
Tボルト
  • 強度クラス 10.9
  • T溝幅: 8 mm
  • d: M8
  • l: 50 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 25 g
show article view
Tボルト
仕様:
強度クラス 10.9
T溝幅 [mm]:
8 mm
d [mm]:
M8
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
13 mm
k [mm]:
6 mm
製品番号:
23030.0083
CAD
資料
Tボルト
  • 強度クラス 10.9
  • T溝幅: 8 mm
  • d: M8
  • l: 80 mm
  • a: 7,6 mm
  • b: 50 mm
  • e: 13 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 34 g
show article view
Tボルト
仕様:
強度クラス 10.9
T溝幅 [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
40 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
製品番号:
23030.0101
CAD
資料
Tボルト
  • 強度クラス 10.9
  • T溝幅: 10 mm
  • d: M10
  • l: 40 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 30 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 33 g
show article view
Tボルト
仕様:
強度クラス 10.9
T溝幅 [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
製品番号:
23030.0102
CAD
資料
Tボルト
  • 強度クラス 10.9
  • T溝幅: 10 mm
  • d: M10
  • l: 63 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 44 g
show article view
Tボルト
仕様:
強度クラス 10.9
T溝幅 [mm]:
10 mm
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
e [mm]:
15 mm
k [mm]:
6 mm
製品番号:
23030.0103
CAD
資料
Tボルト
  • 強度クラス 10.9
  • T溝幅: 10 mm
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • a: 9,6 mm
  • b: 60 mm
  • e: 15 mm
  • k: 6 mm
  • 重量: 61 g
show article view
Tボルト
仕様:
強度クラス 10.9
T溝幅 [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
製品番号:
23030.0121
CAD
資料
Tボルト
  • 強度クラス 10.9
  • T溝幅: 12 mm
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • 重量: 54 g
show article view
Tボルト
仕様:
強度クラス 10.9
T溝幅 [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
製品番号:
23030.0125 1)
CAD
資料
Tボルト
  • 強度クラス 10.9
  • T溝幅: 12 mm
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 40 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • 重量: 66 g
show article view
Tボルト
仕様:
強度クラス 10.9
T溝幅 [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
製品番号:
23030.0122
CAD
資料
Tボルト
  • 強度クラス 10.9
  • T溝幅: 12 mm
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 55 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • 重量: 79 g
show article view
Tボルト
仕様:
強度クラス 10.9
T溝幅 [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
製品番号:
23030.0123
CAD
資料
Tボルト
  • 強度クラス 10.9
  • T溝幅: 12 mm
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 75 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • 重量: 111 g
show article view
Tボルト
仕様:
強度クラス 10.9
T溝幅 [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
製品番号:
23030.0126
CAD
資料
Tボルト
  • 強度クラス 10.9
  • T溝幅: 12 mm
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • 重量: 136 g
show article view
Tボルト
仕様:
強度クラス 10.9
T溝幅 [mm]:
12 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
e [mm]:
18 mm
k [mm]:
7 mm
製品番号:
23030.0124
CAD
資料
Tボルト
  • 強度クラス 10.9
  • T溝幅: 12 mm
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • a: 11,6 mm
  • b: 120 mm
  • e: 18 mm
  • k: 7 mm
  • 重量: 164 g
show article view
Tボルト
仕様:
強度クラス 10.9
T溝幅 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
製品番号:
23030.0141
CAD
資料
Tボルト
  • 強度クラス 10.9
  • T溝幅: 14 mm
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 35 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 76 g
show article view
Tボルト
仕様:
強度クラス 10.9
T溝幅 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
製品番号:
23030.0145 1)
CAD
資料
Tボルト
  • 強度クラス 10.9
  • T溝幅: 14 mm
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 85 g
show article view
Tボルト
仕様:
強度クラス 10.9
T溝幅 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
製品番号:
23030.0142
CAD
資料
Tボルト
  • 強度クラス 10.9
  • T溝幅: 14 mm
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 55 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 97 g
show article view
Tボルト
仕様:
強度クラス 10.9
T溝幅 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
製品番号:
23030.0143
CAD
資料
Tボルト
  • 強度クラス 10.9
  • T溝幅: 14 mm
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 75 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 129 g
show article view
Tボルト
仕様:
強度クラス 10.9
T溝幅 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
製品番号:
23030.0146
CAD
資料
Tボルト
  • 強度クラス 10.9
  • T溝幅: 14 mm
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 170 g
show article view
Tボルト
仕様:
強度クラス 10.9
T溝幅 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
e [mm]:
22 mm
k [mm]:
8 mm
製品番号:
23030.0144
CAD
資料
Tボルト
  • 強度クラス 10.9
  • T溝幅: 14 mm
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • a: 13,6 mm
  • b: 120 mm
  • e: 22 mm
  • k: 8 mm
  • 重量: 182 g
show article view
Tボルト
仕様:
強度クラス 8.8
T溝幅 [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
63 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
製品番号:
23030.0150 1)
CAD
資料
Tボルト
  • 強度クラス 8.8
  • T溝幅: 16 mm
  • d: M14
  • l: 63 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 45 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • 重量: 116 g
show article view
Tボルト
仕様:
強度クラス 8.8
T溝幅 [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
100 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
製品番号:
23030.0152 1)
CAD
資料
Tボルト
  • 強度クラス 8.8
  • T溝幅: 16 mm
  • d: M14
  • l: 100 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 65 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • 重量: 154 g
show article view
Tボルト
仕様:
強度クラス 8.8
T溝幅 [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
l [mm]:
160 mm
e [mm]:
25 mm
k [mm]:
9 mm
製品番号:
23030.0154 1)
CAD
資料
Tボルト
  • 強度クラス 8.8
  • T溝幅: 16 mm
  • d: M14
  • l: 160 mm
  • a: 15,6 mm
  • b: 100 mm
  • e: 25 mm
  • k: 9 mm
  • 重量: 213 g
show article view
Tボルト

材質

  • 熱処理鋼、黒、鍛造、T溝ガイド部フライス加工

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

参照先

締付トルクや強度に関しては巻末の技術資料をご参照ください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23030. Tボルト – DIN 787
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.