スタッドボルト 六角穴付 DIN 6379に類似 Tスロット用ナット

EH 23040.

このスタッド・ボルトはTナット(EH 23010./23020.)、ナット(EH 23070.)、平面ワッシャー(EH 23060.)と組み合わせて、クランプ・セットとして使うことができます。

これらのスタッドボルトは、転造ネジです

検索結果は 11 ヒットしました

仕様
d [mm]
l1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
製品番号:
23040.0724
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M12
  • l1: 100 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 63 mm
  • l2: 4 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 重量: 73 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
125 mm
製品番号:
23040.0725
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M12
  • l1: 125 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 75 mm
  • l2: 4 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 重量: 91 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
160 mm
製品番号:
23040.0726
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M12
  • l1: 160 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 4 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 重量: 115 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
125 mm
製品番号:
23040.0763
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 12.9
  • d: M16
  • l1: 125 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 75 mm
  • l2: 4 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 重量: 165 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
160 mm
製品番号:
23040.0764
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 12.9
  • d: M16
  • l1: 160 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 4 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 重量: 212 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 12.9
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
200 mm
製品番号:
23040.0765
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 12.9
  • d: M16
  • l1: 200 mm
  • b1: 19 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 4 mm
  • 二面幅: 4 mm
  • 重量: 262 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
160 mm
製品番号:
23040.0783
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 12.9
  • d: M20
  • l1: 160 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 100 mm
  • l2: 5 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 重量: 320 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
200 mm
製品番号:
23040.0784
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 12.9
  • d: M20
  • l1: 200 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 5 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 重量: 411 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 12.9
d [mm]:
M20
l1 [mm]:
250 mm
製品番号:
23040.0785
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 12.9
  • d: M20
  • l1: 250 mm
  • b1: 27 mm
  • b2: 160 mm
  • l2: 5 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 重量: 522 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 12.9
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
200 mm
製品番号:
23040.0804
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 12.9
  • d: M24
  • l1: 200 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 122 mm
  • l2: 5 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 重量: 589 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 12.9
d [mm]:
M24
l1 [mm]:
250 mm
製品番号:
23040.0805
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 12.9
  • d: M24
  • l1: 250 mm
  • b1: 35 mm
  • b2: 160 mm
  • l2: 5 mm
  • 二面幅: 5 mm
  • 重量: 745 g
show article view
スタッドボルト

材質

  • 熱処理鋼

参照先

締付トルクや強度に関しては巻末の技術資料をご参照ください。

組立

このスタッド・ボルトには端面に六角穴が設けてあり、クランプの組立・分解を素早く行うことができます。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23040. スタッドボルト – 六角穴付 DIN 6379に類似 Tスロット用ナット
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.