スタッドボルト DIN6379 Tナット用

EH 23040.

このスタッド・ボルトはTナット(EH 23010./23020.)、ナット(EH 23070.)、平面ワッシャー(EH 23060.)と組み合わせて、クランプ・セットとして使うことができます。

これらのスタッドボルトは、転造ネジです

検索結果は 59 ヒットしました

仕様
d [mm]
l [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
32 mm
製品番号:
23040.0061 1)
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M6
  • l: 32 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 16 mm
  • 重量: 5,3 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
製品番号:
23040.0062
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M6
  • l: 50 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 30 mm
  • 重量: 8,4 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
製品番号:
23040.0064 1)
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 40 mm
  • 重量: 11 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
80 mm
製品番号:
23040.0063
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M6
  • l: 80 mm
  • b1: 9 mm
  • b2: 50 mm
  • 重量: 13 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
40 mm
製品番号:
23040.0081
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M8
  • l: 40 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 20 mm
  • 重量: 12 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
製品番号:
23040.0082
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M8
  • l: 63 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 40 mm
  • 重量: 19 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
製品番号:
23040.0083
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M8
  • l: 100 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 63 mm
  • 重量: 31 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
160 mm
製品番号:
23040.0084 1)
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M8
  • l: 160 mm
  • b1: 11 mm
  • b2: 100 mm
  • 重量: 49 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
50 mm
製品番号:
23040.0101
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M10
  • l: 50 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 25 mm
  • 重量: 24 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
製品番号:
23040.0102
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M10
  • l: 80 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 50 mm
  • 重量: 39 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
製品番号:
23040.0106 1)
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 75 mm
  • 重量: 50 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
125 mm
製品番号:
23040.0103
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M10
  • l: 125 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 75 mm
  • 重量: 61 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
160 mm
製品番号:
23040.0105 1)
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M10
  • l: 160 mm
  • b1: 13 mm
  • b2: 100 mm
  • 重量: 78 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
200 mm
製品番号:
23040.0104
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M10
  • l: 200 mm
  • b1: 13 mm
  • b2 2): 122 mm
  • 重量: 98 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
50 mm
製品番号:
23040.0121
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M12
  • l: 50 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 25 mm
  • 重量: 35 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
製品番号:
23040.0122 1)
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M12
  • l: 63 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 32 mm
  • 重量: 44 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
製品番号:
23040.0123
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M12
  • l: 80 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 50 mm
  • 重量: 56 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
製品番号:
23040.0124 1)
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M12
  • l: 100 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 63 mm
  • 重量: 70 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
製品番号:
23040.0125
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 75 mm
  • 重量: 88 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
製品番号:
23040.0127 1)
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 100 mm
  • 重量: 112 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
製品番号:
23040.0126
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • b1: 15 mm
  • b2 2): 122 mm
  • 重量: 141 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
63 mm
製品番号:
23040.0141 1)
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 8.8
  • d: M14
  • l: 63 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 32 mm
  • 重量: 60 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
100 mm
製品番号:
23040.0142 1)
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 8.8
  • d: M14
  • l: 100 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 63 mm
  • 重量: 96 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 8.8
d [mm]:
M14
l [mm]:
160 mm
製品番号:
23040.0143 1)
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 8.8
  • d: M14
  • l: 160 mm
  • b1: 17 mm
  • b2: 100 mm
  • 重量: 154 g
show article view
スタッドボルト

材質

  • 熱処理鋼

参照先

締付トルクや強度に関しては巻末の技術資料をご参照ください。

スタッドボルトには、寸法b1の長いタイプもあります

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23040. スタッドボルト – DIN6379 Tナット用
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.