スタッドボルト DIN6379 b1 ロングナット、T溝用

EH 23040.

このスタッド・ボルトはTナット(EH 23010./23020.)、ナット(EH 23070.)、平面ワッシャー(EH 23060.)と組み合わせて、クランプ・セットとして使うことができます。

これらのスタッドボルトは、転造ネジです

検索結果は 37 ヒットしました

仕様
d [mm]
l [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
50 mm
製品番号:
23040.0562
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M6
  • l: 50 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 30 mm
  • 重量: 8,4 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
63 mm
製品番号:
23040.0563
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M6
  • l: 63 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 40 mm
  • 重量: 11 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M6
l [mm]:
80 mm
製品番号:
23040.0564
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M6
  • l: 80 mm
  • b1: 15 mm
  • b2: 50 mm
  • 重量: 14 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
製品番号:
23040.0582
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M8
  • l: 63 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • 重量: 19 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
製品番号:
23040.0583
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M8
  • l: 100 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 63 mm
  • 重量: 31 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
160 mm
製品番号:
23040.0584
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M8
  • l: 160 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 100 mm
  • 重量: 49 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
製品番号:
23040.0602
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M10
  • l: 80 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • 重量: 39 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
製品番号:
23040.0603
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 75 mm
  • 重量: 49 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
125 mm
製品番号:
23040.0604
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M10
  • l: 125 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 75 mm
  • 重量: 61 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
160 mm
製品番号:
23040.0605 1)
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M10
  • l: 160 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 100 mm
  • 重量: 78 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
200 mm
製品番号:
23040.0606
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M10
  • l: 200 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 122 mm
  • 重量: 98 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
製品番号:
23040.0622
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M12
  • l2): 63 mm
  • 重量: 44 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
製品番号:
23040.0623
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M12
  • l2): 80 mm
  • 重量: 56 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
製品番号:
23040.0624 1)
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M12
  • l: 100 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 63 mm
  • 重量: 71 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
製品番号:
23040.0625
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 75 mm
  • 重量: 88 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
製品番号:
23040.0626
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 100 mm
  • 重量: 112 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
製品番号:
23040.0627
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 10.9
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 122 mm
  • 重量: 140 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
製品番号:
23040.0662
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 8.8
  • d: M16
  • l2): 80 mm
  • 重量: 100 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
125 mm
製品番号:
23040.0664
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 8.8
  • d: M16
  • l: 125 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 63 mm
  • 重量: 161 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
160 mm
製品番号:
23040.0665
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 8.8
  • d: M16
  • l: 160 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 75 mm
  • 重量: 207 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
200 mm
製品番号:
23040.0666 1)
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 8.8
  • d: M16
  • l: 200 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 100 mm
  • 重量: 260 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
250 mm
製品番号:
23040.0667
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 8.8
  • d: M16
  • l: 250 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 125 mm
  • 重量: 325 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
315 mm
製品番号:
23040.1168 1)
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 8.8
  • d: M16
  • l: 315 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 200 mm
  • 重量: 402 g
show article view
スタッドボルト
仕様:
強度クラス 8.8
d [mm]:
M20
l [mm]:
125 mm
製品番号:
23040.1202 1)
CAD
資料
スタッドボルト
  • 強度クラス 8.8
  • d: M20
  • l2): 125 mm
  • 重量: 253 g
show article view
スタッドボルト

材質

  • 熱処理鋼

参照先

締付トルクや強度に関しては巻末の技術資料をご参照ください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23040. スタッドボルト – DIN6379 b ロングナット、T溝用
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.