- 横溝付口金 – 図 1
- システム: V40
- T溝幅: 10 mm
- d1: M8
- d2: 8,4 mm
- b: 32 mm
- h1: 24 mm
- h2: 20 mm
- h3: 8 mm
- l1: 52 mm
- l2: 28 mm
- s: 3 mm
- 締付力 水平方向 max.: 7 kN
- 締付 トルク max.: 3 Nm
- 重量: 265 g
show article view
締付力 水平方向 max. [kN]:
15 kN
- 横溝付口金 – 図 1
- システム: V70/L12
- T溝幅: 14 mm
- d1: M12
- d2: 12,5 mm
- b: 48 mm
- h1: 37 mm
- h2: 30 mm
- h3: 11 mm
- l1: 72 mm
- l2: 40 mm
- s: 4 mm
- 締付力 水平方向 max.: 15 kN
- 締付 トルク max.: 9 Nm
- 重量: 838 g
show article view
締付力 水平方向 max. [kN]:
21,5 kN
- 横溝付口金 – 図 1
- システム: L16
- T溝幅: 18 mm
- d1: M16
- d2: 16,5 mm
- b: 68 mm
- h1: 47 mm
- h2: 35 mm
- h3: 13 mm
- l1: 86 mm
- l2: 41 mm
- s: 7 mm
- 締付力 水平方向 max.: 21,5 kN
- 締付 トルク max.: 20 Nm
- 重量: 1760 g
show article view
- V溝付口金 – 図 2
- システム: V40
- T溝幅: 10 mm
- d1: M8
- d2: 8,4 mm
- b: 32 mm
- h1: 24 mm
- h2: 20 mm
- h3: 8 mm
- l1: 52 mm
- l2: 28 mm
- s: 3 mm
- 締付力 水平方向 max.: 7 kN
- 締付 トルク max.: 3 Nm
- 重量: 266 g
show article view
締付力 水平方向 max. [kN]:
15 kN
- V溝付口金 – 図 2
- システム: V70/L12
- T溝幅: 14 mm
- d1: M12
- d2: 12,5 mm
- b: 48 mm
- h1: 37 mm
- h2: 30 mm
- h3: 11 mm
- l1: 72 mm
- l2: 40 mm
- s: 4 mm
- 締付力 水平方向 max.: 15 kN
- 締付 トルク max.: 9 Nm
- 重量: 829 g
show article view
締付力 水平方向 max. [kN]:
21,5 kN
- V溝付口金 – 図 2
- システム: L16
- T溝幅: 18 mm
- d1: M16
- d2: 16,5 mm
- b: 68 mm
- h1: 47 mm
- h2: 35 mm
- h3: 13 mm
- l1: 86 mm
- l2: 41 mm
- s: 7 mm
- 締付力 水平方向 max.: 21,5 kN
- 締付 トルク max.: 20 Nm
- 重量: 1730 g
show article view
データシート EH 23210. ダウンホールド・クランプ – レバー無し
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
ダウンホールドクランプは、マシンバイスと比べて、何が特長ですか?
ダウンホールドクランプは、干渉域を最小限にとどめることが出来る上に、T溝を使って自由度高く位置決めすることが可能です。レバー付の製品では、工具無しでクランプ操作出来ます。