23210.0541 - ダウンホールド・クランプ
レバー無し

ボール付セッティング・スクリューを締めると、ワークは横方向に押し付けられると同時に下方向にも押し付けられます。てこの作用により横方向に大きな力が発生します。TナットEH23010./EH23020.を使えば表記以外の溝幅にも対応できます。

この製品は 23210.0541 - ダウンホールド・クランプ レバー無し / 横溝付口金 (T溝幅: 18 mm, d1: M16) 製品グループの1モデルです ダウンホールド・クランプ レバー無し (EH 23210.)

仕様
T溝幅 [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
締付力 水平方向 - max. [kN]
製品番号
資料
価格 [€]
在庫
仕様:
横溝付口金
図:
1
T溝幅 [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b [mm]:
68 mm
l1 [mm]:
86 mm
s [mm]:
7 mm
締付力 水平方向 max. [kN]:
21,5 kN
製品番号:
23210.0541
資料
ダウンホールド・クランプ
  • 横溝付口金 – 図 1
  • システム: L16
  • T溝幅: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 16,5 mm
  • b: 68 mm
  • h1: 47 mm
  • h2: 35 mm
  • h3: 13 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • s: 7 mm
  • 締付力 水平方向 max.: 21,5 kN
  • 締付 トルク max.: 20 Nm
  • 重量: 1760 g
ダウンホールド・クランプ

材質

  • スティール、浸炭焼入れ、黒染、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート 23210.0541
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ワーククランプの中でも、飛びぬけて豊富な種類
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
ダウンロード
別のファイルフォーマット

RoHS準拠

鉛を含有- 6a/ 6b/ 6cの除外規定に適合

 

0.1%以上の高懸念物質(SVHC)を使用しています

鉛を含有します-2024年6月27日SVHC [REACH]リスト対象

 

プロポジション65リストの物質を使用しています


鉛に晒されることは、発がん性や生殖障害を引き起こす原因になります。
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.