ダウンホールド・クランプ レバー無し

EH 23210.

ボール付セッティング・スクリューを締めると、ワークは横方向に押し付けられると同時に下方向にも押し付けられます。てこの作用により横方向に大きな力が発生します。TナットEH23010./EH23020.を使えば表記以外の溝幅にも対応できます。

検索結果は 6 ヒットしました

仕様
T溝幅 [mm]
d1 [mm]
b [mm]
l1 [mm]
s [mm]
締付力 水平方向 max. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
横溝付口金
図:
1
T溝幅 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
52 mm
s [mm]:
3 mm
締付力 水平方向 max. [kN]:
7 kN
製品番号:
23210.0501
CAD
資料
ダウンホールド・クランプ
  • 横溝付口金 – 図 1
  • T溝幅: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • b: 32 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 8 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 3 mm
  • 締付力 水平方向 max.: 7 kN
  • 締付 トルク max.: 3 Nm
  • 重量: 265 g
show article view
ダウンホールド・クランプ
仕様:
横溝付口金
図:
1
T溝幅 [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
72 mm
s [mm]:
4 mm
締付力 水平方向 max. [kN]:
15 kN
製品番号:
23210.0521
CAD
資料
ダウンホールド・クランプ
  • 横溝付口金 – 図 1
  • T溝幅: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 12,5 mm
  • b: 48 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 11 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • s: 4 mm
  • 締付力 水平方向 max.: 15 kN
  • 締付 トルク max.: 9 Nm
  • 重量: 838 g
show article view
ダウンホールド・クランプ
仕様:
横溝付口金
図:
1
T溝幅 [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b [mm]:
68 mm
l1 [mm]:
86 mm
s [mm]:
7 mm
締付力 水平方向 max. [kN]:
21,5 kN
製品番号:
23210.0541
CAD
資料
ダウンホールド・クランプ
  • 横溝付口金 – 図 1
  • T溝幅: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 16,5 mm
  • b: 68 mm
  • h1: 47 mm
  • h2: 35 mm
  • h3: 13 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • s: 7 mm
  • 締付力 水平方向 max.: 21,5 kN
  • 締付 トルク max.: 20 Nm
  • 重量: 1760 g
show article view
ダウンホールド・クランプ
仕様:
V溝付口金
図:
2
T溝幅 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M8
b [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
52 mm
s [mm]:
3 mm
締付力 水平方向 max. [kN]:
7 kN
製品番号:
23210.0502
CAD
資料
ダウンホールド・クランプ
  • V溝付口金 – 図 2
  • T溝幅: 10 mm
  • d1: M8
  • d2: 8,4 mm
  • b: 32 mm
  • h1: 24 mm
  • h2: 20 mm
  • h3: 8 mm
  • l1: 52 mm
  • l2: 28 mm
  • s: 3 mm
  • 締付力 水平方向 max.: 7 kN
  • 締付 トルク max.: 3 Nm
  • 重量: 266 g
show article view
ダウンホールド・クランプ
仕様:
V溝付口金
図:
2
T溝幅 [mm]:
14 mm
d1 [mm]:
M12
b [mm]:
48 mm
l1 [mm]:
72 mm
s [mm]:
4 mm
締付力 水平方向 max. [kN]:
15 kN
製品番号:
23210.0522
CAD
資料
ダウンホールド・クランプ
  • V溝付口金 – 図 2
  • T溝幅: 14 mm
  • d1: M12
  • d2: 12,5 mm
  • b: 48 mm
  • h1: 37 mm
  • h2: 30 mm
  • h3: 11 mm
  • l1: 72 mm
  • l2: 40 mm
  • s: 4 mm
  • 締付力 水平方向 max.: 15 kN
  • 締付 トルク max.: 9 Nm
  • 重量: 829 g
show article view
ダウンホールド・クランプ
仕様:
V溝付口金
図:
2
T溝幅 [mm]:
18 mm
d1 [mm]:
M16
b [mm]:
68 mm
l1 [mm]:
86 mm
s [mm]:
7 mm
締付力 水平方向 max. [kN]:
21,5 kN
製品番号:
23210.0542
CAD
資料
ダウンホールド・クランプ
  • V溝付口金 – 図 2
  • T溝幅: 18 mm
  • d1: M16
  • d2: 16,5 mm
  • b: 68 mm
  • h1: 47 mm
  • h2: 35 mm
  • h3: 13 mm
  • l1: 86 mm
  • l2: 41 mm
  • s: 7 mm
  • 締付力 水平方向 max.: 21,5 kN
  • 締付 トルク max.: 20 Nm
  • 重量: 1730 g
show article view
ダウンホールド・クランプ

材質

  • スティール、浸炭焼入れ、黒染、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
FAQ - ダウンホールド・クランプ
カテゴリー:
よくある問い合わせ
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
データシート EH 23210. ダウンホールド・クランプ – レバー無し
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
ダウンホールドクランプは、マシンバイスと比べて、何が特長ですか?

ダウンホールドクランプは、干渉域を最小限にとどめることが出来る上に、T溝を使って自由度高く位置決めすることが可能です。レバー付の製品では、工具無しでクランプ操作出来ます。