Tスロット用ナット DIN 508

EH 23010.

これらのT溝用ナット (スロットナット) は、DIN 508規格に準拠しています。製品ラインアップには、DIN規格に含まれない寸法品もあります。

検索結果は 70 ヒットしました

材質
T溝幅 [mm]
d [mm]
e [mm]
h [mm]
k [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
材質:
熱処理鋼、強度クラス 8、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
5 mm
d [mm]:
M4
e [mm]:
9 mm
h [mm]:
6,5 mm
k [mm]:
3 mm
製品番号:
23010.0051
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 5 mm
  • d: M4
  • a: 4,6 mm
  • e: 9 mm
  • h: 6,5 mm
  • k: 3 mm
  • T溝用 DIN 650: 5 mm
  • 試験強度 DIN508 F min.: 7 kN
  • 重量: 2,4 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、強度クラス 8、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
6 mm
d [mm]:
M5
e [mm]:
10 mm
h [mm]:
8 mm
k [mm]:
4 mm
製品番号:
23010.0061
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 6 mm
  • d: M5
  • a: 5,6 mm
  • e: 10 mm
  • h: 8 mm
  • k: 4 mm
  • T溝用 DIN 650: 6 mm
  • 試験強度 DIN508 F min.: 11,4 kN
  • 重量: 3,4 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、強度クラス 8、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
8 mm
d [mm]:
M6
e [mm]:
13 mm
h [mm]:
10 mm
k [mm]:
6 mm
製品番号:
23010.0081
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 8 mm
  • d: M6
  • a: 7,6 mm
  • e: 13 mm
  • h: 10 mm
  • k: 6 mm
  • T溝用 DIN 650: 8 mm
  • 試験強度 DIN508 F min.: 16 kN
  • 重量: 8,3 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、強度クラス 8、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
10 mm
d [mm]:
M6
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
製品番号:
23010.0103 1)
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 10 mm
  • d: M6
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • T溝用 DIN 650: 10 mm
  • 試験強度 DIN508 F min.: 16 kN
  • 重量: 14 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、強度クラス 8、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
10 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
15 mm
h [mm]:
12 mm
k [mm]:
6 mm
製品番号:
23010.0101
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 10 mm
  • d: M8
  • a: 9,6 mm
  • e: 15 mm
  • h: 12 mm
  • k: 6 mm
  • T溝用 DIN 650: 10 mm
  • 試験強度 DIN508 F min.: 29 kN
  • 重量: 12 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、強度クラス 8、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
12 mm
d [mm]:
M8
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
製品番号:
23010.0123 1)
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 12 mm
  • d: M8
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • T溝用 DIN 650: 12 mm
  • 試験強度 DIN508 F min.: 29 kN
  • 重量: 23 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、強度クラス 8、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
12 mm
d [mm]:
M10
e [mm]:
18 mm
h [mm]:
14 mm
k [mm]:
7 mm
製品番号:
23010.0121
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 12 mm
  • d: M10
  • a: 11,6 mm
  • e: 18 mm
  • h: 14 mm
  • k: 7 mm
  • T溝用 DIN 650: 12 mm
  • 試験強度 DIN508 F min.: 46 kN
  • 重量: 20 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、強度クラス 8、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M10
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
製品番号:
23010.0143 1)
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 14 mm
  • d: M10
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • T溝用 DIN 650: 14 mm
  • 試験強度 DIN508 F min.: 46 kN
  • 重量: 38 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、強度クラス 8、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
14 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
22 mm
h [mm]:
16 mm
k [mm]:
8 mm
製品番号:
23010.0141
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 14 mm
  • d: M12
  • a: 13,6 mm
  • e: 22 mm
  • h: 16 mm
  • k: 8 mm
  • T溝用 DIN 650: 14 mm
  • 試験強度 DIN508 F min.: 67 kN
  • 重量: 34 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、強度クラス 8、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
16 mm
d [mm]:
M12
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
製品番号:
23010.0163 1)
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 16 mm
  • d: M12
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • T溝用 DIN 650: 16 mm
  • 試験強度 DIN508 F min.: 67 kN
  • 重量: 55 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、強度クラス 8、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
16 mm
d [mm]:
M14
e [mm]:
25 mm
h [mm]:
18 mm
k [mm]:
9 mm
製品番号:
23010.0161 1)
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 16 mm
  • d: M14
  • a: 15,6 mm
  • e: 25 mm
  • h: 18 mm
  • k: 9 mm
  • T溝用 DIN 650: 16 mm
  • 重量: 49 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、強度クラス 8、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
18 mm
d [mm]:
M14
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
製品番号:
23010.0183 1)
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 18 mm
  • d: M14
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • T溝用 DIN 650: 18 mm
  • 重量: 74 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、強度クラス 8、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
18 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
28 mm
h [mm]:
20 mm
k [mm]:
10 mm
製品番号:
23010.0181
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 18 mm
  • d: M16
  • a: 17,6 mm
  • e: 28 mm
  • h: 20 mm
  • k: 10 mm
  • T溝用 DIN 650: 18 mm
  • 試験強度 DIN508 F min.: 128 kN
  • 重量: 68 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、強度クラス 8、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
20 mm
d [mm]:
M16
e [mm]:
32 mm
h [mm]:
24 mm
k [mm]:
12 mm
製品番号:
23010.0203 1)
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 20 mm
  • d: M16
  • a: 19,6 mm
  • e: 32 mm
  • h: 24 mm
  • k: 12 mm
  • T溝用 DIN 650: 20 mm
  • 試験強度 DIN508 F min.: 128 kN
  • 重量: 116 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、強度クラス 8、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
20 mm
d [mm]:
M18
e [mm]:
32 mm
h [mm]:
24 mm
k [mm]:
12 mm
製品番号:
23010.0201 1)
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 20 mm
  • d: M18
  • a: 19,6 mm
  • e: 32 mm
  • h: 24 mm
  • k: 12 mm
  • T溝用 DIN 650: 20 mm
  • 重量: 107 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、強度クラス 8、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
22 mm
d [mm]:
M18
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
製品番号:
23010.0223 1)
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 22 mm
  • d: M18
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • T溝用 DIN 650: 22 mm
  • 重量: 162 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、強度クラス 8、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
22 mm
d [mm]:
M20
e [mm]:
35 mm
h [mm]:
28 mm
k [mm]:
14 mm
製品番号:
23010.0221
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 22 mm
  • d: M20
  • a: 21,6 mm
  • e: 35 mm
  • h: 28 mm
  • k: 14 mm
  • T溝用 DIN 650: 22 mm
  • 試験強度 DIN508 F min.: 196 kN
  • 重量: 149 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、強度クラス 8、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
24 mm
d [mm]:
M20
e [mm]:
40 mm
h [mm]:
32 mm
k [mm]:
16 mm
製品番号:
23010.0243 1)
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 24 mm
  • d: M20
  • a: 23,6 mm
  • e: 40 mm
  • h: 32 mm
  • k: 16 mm
  • T溝用 DIN 650: 24 mm
  • 試験強度 DIN508 F min.: 196 kN
  • 重量: 236 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、強度クラス 8、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
24 mm
d [mm]:
M22
e [mm]:
40 mm
h [mm]:
32 mm
k [mm]:
16 mm
製品番号:
23010.0241 1)
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 24 mm
  • d: M22
  • a: 23,6 mm
  • e: 40 mm
  • h: 32 mm
  • k: 16 mm
  • T溝用 DIN 650: 24 mm
  • 重量: 221 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、強度クラス 8、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
28 mm
d [mm]:
M24
e [mm]:
44 mm
h [mm]:
36 mm
k [mm]:
18 mm
製品番号:
23010.0281
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 28 mm
  • d: M24
  • a: 27,6 mm
  • e: 44 mm
  • h: 36 mm
  • k: 18 mm
  • T溝用 DIN 650: 28 mm
  • 試験強度 DIN508 F min.: 282 kN
  • 重量: 317 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、強度クラス 8、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
36 mm
d [mm]:
M30
e [mm]:
54 mm
h [mm]:
44 mm
k [mm]:
22 mm
製品番号:
23010.0361
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 36 mm
  • d: M30
  • a: 35,5 mm
  • e: 54 mm
  • h: 44 mm
  • k: 22 mm
  • T溝用 DIN 650: 36 mm
  • 試験強度 DIN508 F min.: 448 kN
  • 重量: 585 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、強度クラス 8、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
42 mm
d [mm]:
M36
e [mm]:
65 mm
h [mm]:
52 mm
k [mm]:
26 mm
製品番号:
23010.0421
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 42 mm
  • d: M36
  • a: 41,5 mm
  • e: 65 mm
  • h: 52 mm
  • k: 26 mm
  • T溝用 DIN 650: 42 mm
  • 試験強度 DIN508 F min.: 653 kN
  • 重量: 1000 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、強度クラス 8、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
48 mm
d [mm]:
M42
e [mm]:
75 mm
h [mm]:
60 mm
k [mm]:
30 mm
製品番号:
23010.0481
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 48 mm
  • d: M42
  • a: 47,5 mm
  • e: 75 mm
  • h: 60 mm
  • k: 30 mm
  • T溝用 DIN 650: 48 mm
  • 試験強度 DIN508 F min.: 653 kN
  • 重量: 1500 g
show article view
Tスロット用ナット
材質:
熱処理鋼、強度クラス 8、表面処理なし
T溝幅 [mm]:
54 mm
d [mm]:
M48
e [mm]:
85 mm
h [mm]:
70 mm
k [mm]:
34 mm
製品番号:
23010.0541
CAD
資料
Tスロット用ナット
  • 熱処理鋼
  • T溝幅: 54 mm
  • d: M48
  • a: 53,4 mm
  • e: 85 mm
  • h: 70 mm
  • k: 34 mm
  • T溝用 DIN 650: 54 mm
  • 試験強度 DIN508 F min.: 653 kN
  • 重量: 2264 g
show article view
Tスロット用ナット

材質

  • 熱処理鋼、強度クラス 8、表面処理なし
  • 熱処理鋼、熱処理、強度クラス 10、黒染
  • ステンレス鋼 1.4301(SUS304相当)

備考

特別仕様については、お問い合わせください。

組立

Tナットの強度は、ナットのネジ部全てがオネジと勘合していることを前提としています。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23010. Tスロット用ナット – DIN 508
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

RoHS準拠

2011/65/EUと2015/863指令に適合しています

 

SVHC材の含有は無し

0.1%(質量%濃度)以上の高懸念物質(SVHC)は使用していません-2024年6月27日SVHCリスト対象.

 

プロポジション65の物質は含有していません

プロポジション65の指定物質は含まれていません
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

紛争物質は使用していません

本製品は、コンゴ民主共和国や隣国地域から産出されるチタン、錫、金、タングステンなどのいかなる「紛争鉱物」に由来する物質を使っていません.