高さ調整シリンダー

EH 23310.

高さ調整シリンダーは、スイング・クランプEH23310.やその他のクランプエレメントの高さ調整に使います。台座ピンEH22680、レストボタンEH22690、揺動パッドEH22730-22741と組み合わせでも使用できます

検索結果は 25 ヒットしました

d1 -0,1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
図:
2
d1 -0,1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
300 mm
d2 [mm]:
M24
製品番号:
23310.0244
CAD
資料
高さ調整シリンダー
  • 図 2
  • d1 -0,1: 90 mm
  • l1 ±0,02: 300 mm
  • d2: M24
  • l2: 35 mm
  • l3: 50 mm
  • 二面幅: 65 mm
  • 重量: 13820 g
show article view
高さ調整シリンダー

材質

  • スティール、浸炭焼入れ、黒染、研磨
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 23310. 高さ調整シリンダー
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
スイングクランプ
カテゴリー:
資料
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい