仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
10 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
- d1: 13 mm
- d2: M6
- d3: 8,3 mm
- l1 ±0,2: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- ボール直径: 10 mm
- 二面幅: 11 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 10 kN
- 締付トルク max.: 10 Nm
- 重量: 14 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
10 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
- d1: 13 mm
- d2: M8
- d3: 8,3 mm
- l1 ±0,2: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- ボール直径: 10 mm
- 二面幅: 11 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 10 kN
- 締付トルク max.: 25 Nm
- 重量: 15 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
25 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
- d1: 20 mm
- d2: M8
- d3: 13,2 mm
- l1 ±0,2: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- ボール直径: 16 mm
- 二面幅: 17 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 25 kN
- 締付トルク max.: 25 Nm
- 重量: 49 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
25 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
- d1: 20 mm
- d2: M10
- d3: 13,2 mm
- l1 ±0,2: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- ボール直径: 16 mm
- 二面幅: 17 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 25 kN
- 締付トルク max.: 46 Nm
- 重量: 50 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
25 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
- d1: 20 mm
- d2: M12
- d3: 13,2 mm
- l1 ±0,2: 18 mm
- l2 -0,5: 12 mm
- ボール直径: 16 mm
- 二面幅: 17 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 25 kN
- 締付トルク max.: 82 Nm
- 重量: 54 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
90 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
- d1: 30 mm
- d2: M16
- d3: 20 mm
- l1 ±0,2: 27 mm
- l2 -0,5: 16 mm
- ボール直径: 25 mm
- 二面幅: 27 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 90 kN
- 締付トルク max.: 206 Nm
- 重量: 186 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
165 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
- d1: 50 mm
- d2: M20
- d3: 34,5 mm
- l1 ±0,2: 35 mm
- l2 -0,5: 20 mm
- ボール直径: 40 mm
- 二面幅: 41 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 165 kN
- 締付トルク max.: 407 Nm
- 重量: 633 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
165 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
- d1: 50 mm
- d2: M24
- d3: 34,5 mm
- l1 ±0,2: 35 mm
- l2 -0,5: 24 mm
- ボール直径: 40 mm
- 二面幅: 41 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 165 kN
- 締付トルク max.: 698 Nm
- 重量: 664 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
10 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, ステンレス鋼
- d1: 13 mm
- d2: M6
- d3: 8,3 mm
- l1 ±0,2: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- ボール直径: 10 mm
- 二面幅: 11 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 10 kN
- 締付トルク max.: 10 Nm
- 重量: 14 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
10 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, ステンレス鋼
- d1: 13 mm
- d2: M8
- d3: 8,3 mm
- l1 ±0,2: 13 mm
- l2 -0,5: 8 mm
- ボール直径: 10 mm
- 二面幅: 11 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 10 kN
- 締付トルク max.: 25 Nm
- 重量: 15 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
25 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, ステンレス鋼
- d1: 20 mm
- d2: M8
- d3: 13,2 mm
- l1 ±0,2: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- ボール直径: 16 mm
- 二面幅: 17 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 25 kN
- 締付トルク max.: 25 Nm
- 重量: 49 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
25 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, ステンレス鋼
- d1: 20 mm
- d2: M10
- d3: 13,2 mm
- l1 ±0,2: 18 mm
- l2 -0,5: 10 mm
- ボール直径: 16 mm
- 二面幅: 17 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 25 kN
- 締付トルク max.: 46 Nm
- 重量: 50 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
25 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, ステンレス鋼
- d1: 20 mm
- d2: M12
- d3: 13,2 mm
- l1 ±0,2: 18 mm
- l2 -0,5: 12 mm
- ボール直径: 16 mm
- 二面幅: 17 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 25 kN
- 締付トルク max.: 82 Nm
- 重量: 54 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
90 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, ステンレス鋼
- d1: 30 mm
- d2: M16
- d3: 20 mm
- l1 ±0,2: 27 mm
- l2 -0,5: 16 mm
- ボール直径: 25 mm
- 二面幅: 27 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 90 kN
- 締付トルク max.: 206 Nm
- 重量: 186 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
165 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, ステンレス鋼
- d1: 50 mm
- d2: M20
- d3: 34,5 mm
- l1 ±0,2: 35 mm
- l2 -0,5: 20 mm
- ボール直径: 40 mm
- 二面幅: 41 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 165 kN
- 締付トルク max.: 407 Nm
- 重量: 633 g
show article view
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
165 kN
- オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, ステンレス鋼
- d1: 50 mm
- d2: M24
- d3: 34,5 mm
- l1 ±0,2: 35 mm
- l2 -0,5: 24 mm
- ボール直径: 40 mm
- 二面幅: 41 mm
- 耐荷重 (静荷重時) max.: 165 kN
- 締付トルク max.: 698 Nm
- 重量: 664 g
show article view
材質
ボール
本体
- 熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
- ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
備考
ボールの反転防止付
耐荷重の値はステンレス鋼仕様にも有効です。
データシート EH 22730. 揺動パッド – 硬質合金インサート セレーション付