揺動パッド 歯付ハードメタル・ボール付、初期位置復帰機構付

EH 22731.

特に表面の堅い鋳物部品の加工用に適します。ワーク・サポート、ストッパー、スラストパッドとして、またクランプ部品に取り付けて使います。

ボールが取付面と平行な初期位置に自ら戻ります。ワークをセットするときにボールが斜めの姿勢でかじるようなことがありません。

検索結果は 16 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
d2 [mm]
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
10 kN
製品番号:
22731.0362
CAD
資料
揺動パッド
  • オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • ボール直径: 10 mm
  • 二面幅: 11 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 10 kN
  • 締付トルク max.: 10 Nm
  • 重量: 14 g
show article view
揺動パッド
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
10 kN
製品番号:
22731.0363
CAD
資料
揺動パッド
  • オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • ボール直径: 10 mm
  • 二面幅: 11 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 10 kN
  • 締付トルク max.: 25 Nm
  • 重量: 15 g
show article view
揺動パッド
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
25 kN
製品番号:
22731.0378
CAD
資料
揺動パッド
  • オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • ボール直径: 16 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 25 kN
  • 締付トルク max.: 25 Nm
  • 重量: 48 g
show article view
揺動パッド
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
25 kN
製品番号:
22731.0379
CAD
資料
揺動パッド
  • オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • ボール直径: 16 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 25 kN
  • 締付トルク max.: 46 Nm
  • 重量: 50 g
show article view
揺動パッド
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
25 kN
製品番号:
22731.0380
CAD
資料
揺動パッド
  • オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • ボール直径: 16 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 25 kN
  • 締付トルク max.: 82 Nm
  • 重量: 53 g
show article view
揺動パッド
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
90 kN
製品番号:
22731.0381
CAD
資料
揺動パッド
  • オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1 ±0,2: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • ボール直径: 25 mm
  • 二面幅: 27 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 90 kN
  • 締付トルク max.: 206 Nm
  • 重量: 186 g
show article view
揺動パッド
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
165 kN
製品番号:
22731.0382
CAD
資料
揺動パッド
  • オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • ボール直径: 40 mm
  • 二面幅: 41 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 165 kN
  • 締付トルク max.: 407 Nm
  • 重量: 639 g
show article view
揺動パッド
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
165 kN
製品番号:
22731.0383
CAD
資料
揺動パッド
  • オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, 熱処理鋼
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • ボール直径: 40 mm
  • 二面幅: 41 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 165 kN
  • 締付トルク max.: 698 Nm
  • 重量: 673 g
show article view
揺動パッド
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M6
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
10 kN
製品番号:
22731.0390
CAD
資料
揺動パッド
  • オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, ステンレス鋼
  • d1: 13 mm
  • d2: M6
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • ボール直径: 10 mm
  • 二面幅: 11 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 10 kN
  • 締付トルク max.: 10 Nm
  • 重量: 14 g
show article view
揺動パッド
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
10 kN
製品番号:
22731.0392
CAD
資料
揺動パッド
  • オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, ステンレス鋼
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • ボール直径: 10 mm
  • 二面幅: 11 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 10 kN
  • 締付トルク max.: 25 Nm
  • 重量: 15 g
show article view
揺動パッド
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
25 kN
製品番号:
22731.0394
CAD
資料
揺動パッド
  • オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, ステンレス鋼
  • d1: 20 mm
  • d2: M8
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • ボール直径: 16 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 25 kN
  • 締付トルク max.: 25 Nm
  • 重量: 48 g
show article view
揺動パッド
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M10
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
25 kN
製品番号:
22731.0396
CAD
資料
揺動パッド
  • オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, ステンレス鋼
  • d1: 20 mm
  • d2: M10
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 10 mm
  • ボール直径: 16 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 25 kN
  • 締付トルク max.: 46 Nm
  • 重量: 50 g
show article view
揺動パッド
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M12
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
25 kN
製品番号:
22731.0398
CAD
資料
揺動パッド
  • オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, ステンレス鋼
  • d1: 20 mm
  • d2: M12
  • d3: 13,2 mm
  • l1 ±0,2: 18 mm
  • l2 -0,5: 12 mm
  • ボール直径: 16 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 25 kN
  • 締付トルク max.: 82 Nm
  • 重量: 53 g
show article view
揺動パッド
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
90 kN
製品番号:
22731.0399
CAD
資料
揺動パッド
  • オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, ステンレス鋼
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • d3: 20 mm
  • l1 ±0,2: 27 mm
  • l2 -0,5: 16 mm
  • ボール直径: 25 mm
  • 二面幅: 27 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 90 kN
  • 締付トルク max.: 206 Nm
  • 重量: 186 g
show article view
揺動パッド
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
165 kN
製品番号:
22731.0400
CAD
資料
揺動パッド
  • オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, ステンレス鋼
  • d1: 50 mm
  • d2: M20
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 20 mm
  • ボール直径: 40 mm
  • 二面幅: 41 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 165 kN
  • 締付トルク max.: 407 Nm
  • 重量: 639 g
show article view
揺動パッド
仕様:
オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
165 kN
製品番号:
22731.0401
CAD
資料
揺動パッド
  • オネジ付、カット面付きボール、接触面はセレーション加工, ステンレス鋼
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1 ±0,2: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • ボール直径: 40 mm
  • 二面幅: 41 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 165 kN
  • 締付トルク max.: 698 Nm
  • 重量: 673 g
show article view
揺動パッド

材質

バネ部材

  • PUR

ボール

  • 硬質合金、セレーション付、ニッケルメッキ

本体

  • 熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
  • ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22731. 揺動パッド – 歯付ハードメタル・ボール付、初期位置復帰機構付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
揺動パッド