シートピン セレーションまたはポイント付

EH 22680.

表面の粗いワーク用。ポイント付のタイプ(図2)は、特に鋳物に適しています

検索結果は 16 ヒットしました

仕様
l1 [mm]
d1 [mm]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
セレーション付インサート、 オネジ付
図:
1
l1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
製品番号:
22680.0061
CAD
資料
シートピン
  • セレーション付インサート、 オネジ付 – 図 1
  • l1: 10 mm
  • d1: M6
  • l2: 11 mm
  • d2: 9,5 mm
  • e: 11,5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 締付 トルク max.: 7 Nm
  • 重量: 8,8 g
show article view
シートピン
仕様:
セレーション付インサート、 オネジ付
図:
1
l1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
製品番号:
22680.0081
CAD
資料
シートピン
  • セレーション付インサート、 オネジ付 – 図 1
  • l1: 15 mm
  • d1: M8
  • l2: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 15 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 締付 トルク max.: 18 Nm
  • 重量: 22 g
show article view
シートピン
仕様:
セレーション付インサート、 オネジ付
図:
1
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
製品番号:
22680.0101
CAD
資料
シートピン
  • セレーション付インサート、 オネジ付 – 図 1
  • l1: 20 mm
  • d1: M10
  • l2: 15 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 締付 トルク max.: 32 Nm
  • 重量: 39 g
show article view
シートピン
仕様:
セレーション付インサート、 オネジ付
図:
1
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
製品番号:
22680.0121
CAD
資料
シートピン
  • セレーション付インサート、 オネジ付 – 図 1
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d2: 13,8 mm
  • e: 21,9 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 締付 トルク max.: 60 Nm
  • 重量: 64 g
show article view
シートピン
仕様:
ポイント付インサート、 オネジ付
図:
2
l1 [mm]:
10 mm
d1 [mm]:
M6
製品番号:
22680.0063
CAD
資料
シートピン
  • ポイント付インサート、 オネジ付 – 図 2
  • l1: 10 mm
  • d1: M6
  • l2: 11 mm
  • d2: 9,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 11,5 mm
  • 二面幅: 10 mm
  • 締付 トルク max.: 7 Nm
  • 重量: 9,1 g
show article view
シートピン
仕様:
ポイント付インサート、 オネジ付
図:
2
l1 [mm]:
15 mm
d1 [mm]:
M8
製品番号:
22680.0083
CAD
資料
シートピン
  • ポイント付インサート、 オネジ付 – 図 2
  • l1: 15 mm
  • d1: M8
  • l2: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 15 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 締付 トルク max.: 18 Nm
  • 重量: 22 g
show article view
シートピン
仕様:
ポイント付インサート、 オネジ付
図:
2
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M10
製品番号:
22680.0103
CAD
資料
シートピン
  • ポイント付インサート、 オネジ付 – 図 2
  • l1: 20 mm
  • d1: M10
  • l2: 15 mm
  • d2: 12,5 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 19,6 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 締付 トルク max.: 32 Nm
  • 重量: 40 g
show article view
シートピン
仕様:
ポイント付インサート、 オネジ付
図:
2
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
製品番号:
22680.0123
CAD
資料
シートピン
  • ポイント付インサート、 オネジ付 – 図 2
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • l2: 20 mm
  • d2: 13,8 mm
  • l3: 0,8 mm
  • e: 21,9 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 締付 トルク max.: 60 Nm
  • 重量: 65 g
show article view
シートピン
仕様:
浸炭焼入れ、セレーション付 メネジ付
図:
3
l1 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M8
製品番号:
22680.0142
CAD
資料
シートピン
  • 浸炭焼入れ、セレーション付 メネジ付 – 図 3
  • l1: 20 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 締付 トルク max.: 18 Nm
  • 重量: 14 g
show article view
シートピン
仕様:
浸炭焼入れ、セレーション付 メネジ付
図:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M8
製品番号:
22680.0144
CAD
資料
シートピン
  • 浸炭焼入れ、セレーション付 メネジ付 – 図 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M8
  • t: 10 mm
  • d2: 9 mm
  • e: 15 mm
  • 二面幅: 13 mm
  • 締付 トルク max.: 18 Nm
  • 重量: 20 g
show article view
シートピン
仕様:
浸炭焼入れ、セレーション付 メネジ付
図:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M10
製品番号:
22680.0164
CAD
資料
シートピン
  • 浸炭焼入れ、セレーション付 メネジ付 – 図 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 締付 トルク max.: 32 Nm
  • 重量: 31 g
show article view
シートピン
仕様:
浸炭焼入れ、セレーション付 メネジ付
図:
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
製品番号:
22680.0166
CAD
資料
シートピン
  • 浸炭焼入れ、セレーション付 メネジ付 – 図 3
  • l1: 30 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 締付 トルク max.: 32 Nm
  • 重量: 40 g
show article view
シートピン
仕様:
浸炭焼入れ、セレーション付 メネジ付
図:
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M10
製品番号:
22680.0168
CAD
資料
シートピン
  • 浸炭焼入れ、セレーション付 メネジ付 – 図 3
  • l1: 40 mm
  • d1: M10
  • t: 13 mm
  • d2: 12,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • 二面幅: 17 mm
  • 締付 トルク max.: 32 Nm
  • 重量: 60 g
show article view
シートピン
仕様:
浸炭焼入れ、セレーション付 メネジ付
図:
3
l1 [mm]:
25 mm
d1 [mm]:
M12
製品番号:
22680.0184
CAD
資料
シートピン
  • 浸炭焼入れ、セレーション付 メネジ付 – 図 3
  • l1: 25 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 締付 トルク max.: 60 Nm
  • 重量: 33 g
show article view
シートピン
仕様:
浸炭焼入れ、セレーション付 メネジ付
図:
3
l1 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M12
製品番号:
22680.0186
CAD
資料
シートピン
  • 浸炭焼入れ、セレーション付 メネジ付 – 図 3
  • l1: 30 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 締付 トルク max.: 60 Nm
  • 重量: 44 g
show article view
シートピン
仕様:
浸炭焼入れ、セレーション付 メネジ付
図:
3
l1 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
製品番号:
22680.0188
CAD
資料
シートピン
  • 浸炭焼入れ、セレーション付 メネジ付 – 図 3
  • l1: 40 mm
  • d1: M12
  • t: 15 mm
  • d2: 13 mm
  • e: 21,9 mm
  • 二面幅: 19 mm
  • 締付 トルク max.: 60 Nm
  • 重量: 69 g
show article view
シートピン

材質

インサート

  • 硬質合金、セレーション付
  • 硬質合金、ポイント付

本体

  • 熱処理鋼、熱処理、黒染
  • 快削鋼、浸炭焼入れ、黒染
タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22680. シートピン – セレーションまたはポイント付
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット

その他の製品

詳細な適合情報を入手するには、製品リストにある製品番号を選択して、上段の法令タブをクリックして下さい