揺動パッド 高さ調整型

EH 22740.

揺動パッドは、ストッパー、サポート、スラストパッドなどの用途に、またクランプ機器の付属品として使います

検索結果は 21 ヒットしました

仕様
材質
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]

詳細情報

製品番号
CAD / 資料
価格 [€]
在庫
仕様:
カット面付きボール付、接触面は平滑
材質:
熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
8 kN
製品番号:
22740.0013
CAD
資料
揺動パッド
  • カット面付きボール付、接触面は平滑 – 図 1, 熱処理鋼
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 8 kN
  • 締付トルク max.: 25 Nm
  • 重量: 20 g
show article view
揺動パッド
仕様:
カット面付きボール付、接触面は平滑
材質:
熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
8 kN
製品番号:
22740.0016
CAD
資料
揺動パッド
  • カット面付きボール付、接触面は平滑 – 図 1, 熱処理鋼
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • ボール直径: 12 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 8 kN
  • 締付トルク max.: 46 Nm
  • 重量: 44 g
show article view
揺動パッド
仕様:
カット面付きボール付、接触面は平滑
材質:
熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
15 kN
製品番号:
22740.0017
CAD
資料
揺動パッド
  • カット面付きボール付、接触面は平滑 – 図 1, 熱処理鋼
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • ボール直径: 12 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 15 kN
  • 締付トルク max.: 82 Nm
  • 重量: 57 g
show article view
揺動パッド
仕様:
カット面付きボール付、接触面は平滑
材質:
熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
25 kN
製品番号:
22740.0024
CAD
資料
揺動パッド
  • カット面付きボール付、接触面は平滑 – 図 1, 熱処理鋼
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • ボール直径: 16 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 25 kN
  • 締付トルク max.: 206 Nm
  • 重量: 131 g
show article view
揺動パッド
仕様:
カット面付きボール付、接触面は平滑
材質:
熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
77,3 mm
l1 [mm]:
50 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
90 kN
製品番号:
22740.0030
CAD
資料
揺動パッド
  • カット面付きボール付、接触面は平滑 – 図 1, 熱処理鋼
  • d1: M20
  • l: 77,3 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 33 mm
  • ボール直径: 25 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 90 kN
  • 締付トルク max.: 407 Nm
  • 重量: 277 g
show article view
揺動パッド
仕様:
カット面付きボール付、接触面は平滑
材質:
熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
70 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
90 kN
製品番号:
22740.0036
CAD
資料
揺動パッド
  • カット面付きボール付、接触面は平滑 – 図 1, 熱処理鋼
  • d1: M24
  • l: 100 mm
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 40 mm
  • ボール直径: 25 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 90 kN
  • 締付トルク max.: 698 Nm
  • 重量: 471 g
show article view
揺動パッド
仕様:
カット面付きボール付、接触面は平滑
材質:
熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M30 x 1,5 mm
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
65 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
165 kN
製品番号:
22740.0046
CAD
資料
揺動パッド
  • カット面付きボール付、接触面は平滑 – 図 1, 熱処理鋼
  • d1: M30 x 1,5 mm
  • l: 100 mm
  • l1: 65 mm
  • d2: 34,6 mm
  • e: 51 mm
  • ボール直径: 40 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 165 kN
  • 締付トルク max.: 1355 Nm
  • 重量: 975 g
show article view
揺動パッド
仕様:
カット面付きボール付、接触面は平滑
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
8 kN
製品番号:
22740.0113
CAD
資料
揺動パッド
  • カット面付きボール付、接触面は平滑 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 8 kN
  • 締付トルク max.: 25 Nm
  • 重量: 20 g
show article view
揺動パッド
仕様:
カット面付きボール付、接触面は平滑
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
8 kN
製品番号:
22740.0116
CAD
資料
揺動パッド
  • カット面付きボール付、接触面は平滑 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • ボール直径: 12 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 8 kN
  • 締付トルク max.: 46 Nm
  • 重量: 44 g
show article view
揺動パッド
仕様:
カット面付きボール付、接触面は平滑
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
15 kN
製品番号:
22740.0117
CAD
資料
揺動パッド
  • カット面付きボール付、接触面は平滑 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • ボール直径: 12 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 15 kN
  • 締付トルク max.: 82 Nm
  • 重量: 57 g
show article view
揺動パッド
仕様:
カット面付きボール付、接触面は平滑
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
25 kN
製品番号:
22740.0124
CAD
資料
揺動パッド
  • カット面付きボール付、接触面は平滑 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • ボール直径: 16 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 25 kN
  • 締付トルク max.: 206 Nm
  • 重量: 131 g
show article view
揺動パッド
仕様:
カット面付きボール付、接触面は平滑
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
77,3 mm
l1 [mm]:
50 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
90 kN
製品番号:
22740.0130
CAD
資料
揺動パッド
  • カット面付きボール付、接触面は平滑 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M20
  • l: 77,3 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 33 mm
  • ボール直径: 25 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 90 kN
  • 締付トルク max.: 407 Nm
  • 重量: 277 g
show article view
揺動パッド
仕様:
カット面付きボール付、接触面は平滑
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
70 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
90 kN
製品番号:
22740.0136
CAD
資料
揺動パッド
  • カット面付きボール付、接触面は平滑 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M24
  • l: 100 mm
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 40 mm
  • ボール直径: 25 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 90 kN
  • 締付トルク max.: 698 Nm
  • 重量: 471 g
show article view
揺動パッド
仕様:
カット面付きボール付、接触面は平滑
材質:
ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理
d1 [mm]:
M30 x 1,5 mm
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
65 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
165 kN
製品番号:
22740.0146
CAD
資料
揺動パッド
  • カット面付きボール付、接触面は平滑 – 図 1, ステンレス鋼
  • d1: M30 x 1,5 mm
  • l: 100 mm
  • l1: 65 mm
  • d2: 34,6 mm
  • e: 51 mm
  • ボール直径: 40 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 165 kN
  • 締付トルク max.: 1355 Nm
  • 重量: 975 g
show article view
揺動パッド
仕様:
カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M8
l [mm]:
36,6 mm
l1 [mm]:
25 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
8 kN
製品番号:
22740.0313
CAD
資料
揺動パッド
  • カット面付きボール、接触面はセレーション加工 – 図 2, 熱処理鋼
  • d1: M8
  • l: 36,6 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: 5,8 mm
  • e: 14,5 mm
  • ボール直径: 8,5 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 8 kN
  • 締付トルク max.: 25 Nm
  • 重量: 20 g
show article view
揺動パッド
仕様:
カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
8 kN
製品番号:
22740.0316
CAD
資料
揺動パッド
  • カット面付きボール、接触面はセレーション加工 – 図 2, 熱処理鋼
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • ボール直径: 12 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 8 kN
  • 締付トルク max.: 46 Nm
  • 重量: 44 g
show article view
揺動パッド
仕様:
カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
50,7 mm
l1 [mm]:
35 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
15 kN
製品番号:
22740.0317
CAD
資料
揺動パッド
  • カット面付きボール、接触面はセレーション加工 – 図 2, 熱処理鋼
  • d1: M12
  • l: 50,7 mm
  • l1: 35 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • ボール直径: 12 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 15 kN
  • 締付トルク max.: 82 Nm
  • 重量: 56 g
show article view
揺動パッド
仕様:
カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M16
l [mm]:
60,7 mm
l1 [mm]:
40 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
25 kN
製品番号:
22740.0324
CAD
資料
揺動パッド
  • カット面付きボール、接触面はセレーション加工 – 図 2, 熱処理鋼
  • d1: M16
  • l: 60,7 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: 10,5 mm
  • e: 27 mm
  • ボール直径: 16 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 25 kN
  • 締付トルク max.: 206 Nm
  • 重量: 130 g
show article view
揺動パッド
仕様:
カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M20
l [mm]:
77,3 mm
l1 [mm]:
50 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
90 kN
製品番号:
22740.0330
CAD
資料
揺動パッド
  • カット面付きボール、接触面はセレーション加工 – 図 2, 熱処理鋼
  • d1: M20
  • l: 77,3 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 33 mm
  • ボール直径: 25 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 90 kN
  • 締付トルク max.: 407 Nm
  • 重量: 276 g
show article view
揺動パッド
仕様:
カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M24
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
70 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
90 kN
製品番号:
22740.0336
CAD
資料
揺動パッド
  • カット面付きボール、接触面はセレーション加工 – 図 2, 熱処理鋼
  • d1: M24
  • l: 100 mm
  • l1: 70 mm
  • d2: 20 mm
  • e: 40 mm
  • ボール直径: 25 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 90 kN
  • 締付トルク max.: 698 Nm
  • 重量: 472 g
show article view
揺動パッド
仕様:
カット面付きボール、接触面はセレーション加工
材質:
熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
d1 [mm]:
M30 x 1,5 mm
l [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
65 mm
耐荷重 (静荷重時) max. [kN]:
165 kN
製品番号:
22740.0346
CAD
資料
揺動パッド
  • カット面付きボール、接触面はセレーション加工 – 図 2, 熱処理鋼
  • d1: M30 x 1,5 mm
  • l: 100 mm
  • l1: 65 mm
  • d2: 34,6 mm
  • e: 51 mm
  • ボール直径: 40 mm
  • 耐荷重 (静荷重時) max.: 165 kN
  • 締付トルク max.: 1355 Nm
  • 重量: 920 g
show article view
揺動パッド

材質

ボール

  • 軸受鋼、焼入れ、表面処理なし
  • ステンレス鋼 1.3541(SUS420J2相当)、ニッケルメッキ

本体

  • 熱処理鋼、熱処理、リン酸塩処理
  • ステンレス鋼 1.4057(SUS431相当)、熱処理

ナット

  • スティール、黒染(ISO 4035)
  • ステンレス鋼

備考

ボールの反転防止付

耐荷重の値はステンレス鋼仕様にも有効です。

特別仕様については、お問い合わせください。

タイトル
カテゴリー
タイプ
ダウンロード
ダウンロードバスケット
データシート EH 22740. 揺動パッド – 高さ調整型
カテゴリー:
データシート
タイプ:
PDF
ダウンロード:
ダウンロードバスケット:
ダウンロードバスケット
揺動パッド